카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
831X - LASHING RING WELD-ON TYPE SINGLE BASE
CARCANO
EYEBOLTS
831X
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/golfari/831x/831x_asmtab.prj},{NB=C831X08(0)},{CODE=C831X08},{CODES=C831X08M},{ROT=0},{INFO=Catalogue},{CAP=8000},{A=18},{B=84},{C=51.0},{D=32},{E=87},{F=20.0},{G=40.0},{H=102},{WT=HV 8+3},{WEIGHT=0.87},{PPATH=831x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code without spring
ⁿ/ₐ
CODES
Code with spring
ⁿ/ₐ
CAP
Capacity
[daN]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
WT
Welding thickness
[HV + Δa]
WEIGHT
Weight
[kg]
C831X03
C831X03
C831X03M
3000
14
65
38.0
25
66
16.0
31.0
79
HV 5+3
0.39
C831X05
C831X05
C831X05M
5000
16
75
45.0
27
77
18.0
34.5
91
HV 7+3
0.59
C831X08
C831X08
C831X08M
8000
18
84
51.0
32
87
20.0
40.0
102
HV 8+3
0.87
C831X134
C831X134
C831X134M
13400
24
117
67.3
44
115
26.0
58.5
141
HV 12+4
2.23
C831X20
C831X20
C831X20M
20000
31
126
67.0
55
129
28.5
70.5
157
HV 16+4
3.33
C831X32
C831X32
C831X32M
32000
45
174
100.0
69
190
42.0
87.0
219
HV 25+6
9.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성