카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series 45 Anti-rotation guide units
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 45 Anti-rotation guide units
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/guide_serie_45/guide_serie_45_asmtab.prj},{NB=45NUT032A0000(0)},{SERIE=45},{PHY=32},{VERSION=N = standard},{FUNZ=UT},{HUB=0},{HUB1=0},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
TF
[mm]
TG
[mm]
TH
[mm]
TI
[mm]
TM
[mm]
TL
[mm]
TN
[mm]
UF1
[mm]
UF
[mm]
G1
[mm]
A
[mm]
WH
[mm]
C1
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
T
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
45NUT012A0000
45
12
N = standard
A = anodized aluminium bo...
57
32.0
26.5
47
16
40.0
23
70
65
29
10
0
60
4
5
10
0
102.5
10
26.0
13
30
30.0
6.5
66.7
0
M5
M5
8
5.5
9
5.7
5.5
9.5
5.7
21
13
6
45NUT016A0000
45
16
N = standard
A = anodized aluminium bo...
57
32.0
26.5
47
16
40.0
23
70
65
29
10
0
60
4
5
10
0
102.5
10
26.0
13
30
30.0
6.5
73.5
0
M5
M5
8
5.5
9
5.7
5.5
9.5
5.7
21
13
6
45NUT020A0000
45
20
N = standard
A = anodized aluminium bo...
70
55.0
46.5
74
0
32.0
0
100
90
38
10
30
48
4
22
12
15
77.0
71
17.0
8
48
40.0
8.5
10.0
24
M6
M8
0
9.0
15
9.0
6.5
11.0
6.8
13
13
6
45NUT025A0000
45
25
N = standard
A = anodized aluminium bo...
70
55.0
46.5
74
0
32.0
0
100
90
38
10
30
48
6
22
12
15
77.0
76
17.0
8
54
40.0
8.5
10.0
24
M6
M8
0
9.0
15
9.0
6.5
11.0
6.8
13
17
6
45NUT032A0000
45
32
N = standard
A = anodized aluminium bo...
78
32.5
58.0
74
0
32.5
0
100
90
45
12
17
48
6
22
12
0
106.0
94
7.8
52
48
7.8
0.0
0.0
0
M6
-
0
0.0
0
0.0
0.0
6.6
0.0
15
17
3
45NUT040A0000
45
40
N = standard
A = anodized aluminium bo...
84
38.0
64.0
80
0
38.0
0
106
100
50
12
21
58
7
22
12
0
117.0
105
10.0
53
56
10.0
0.0
0.0
0
M6
-
0
0.0
0
0.0
0.0
6.6
0.0
15
19
6
45NUT050A0000
45
50
N = standard
A = anodized aluminium bo...
100
46.5
80.0
96
0
46.5
0
125
120
60
16
25
59
8
26
15
0
129.0
106
6.2
64
66
6.3
0.0
0.0
0
M8
-
0
0.0
0
0.0
0.0
9.0
0.0
22
24
6
45NUT063A0000
45
63
N = standard
A = anodized aluminium bo...
105
56.5
95.0
104
0
56.5
0
132
125
70
16
25
76
8
26
15
0
146.0
121
9.8
64
76
9.8
0.0
0.0
0
M8
-
0
0.0
0
0.0
0.0
9.0
0.0
22
24
6
45NUT080A0000
45
80
N = standard
A = anodized aluminium bo...
130
72.0
130.0
130
0
50.0
0
165
155
90
20
34
90
9
32
16
0
170.0
128
9.0
72
98
20.0
0.0
0.0
0
M10
-
0
0.0
0
0.0
0.0
11.0
0.0
27
30
6
45NUT100A0000
45
100
N = standard
A = anodized aluminium bo...
150
89.0
150.0
150
0
70.0
0
185
175
110
20
39
110
9
32
16
0
190.0
138
10.5
72
118
20.0
0.0
0.0
0
M10
-
0
0.0
0
0.0
0.0
11.0
0.0
27
30
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성