카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Electromechanical cylinders - Series 6E
Camozzi
Electric actuation
Electromechanical cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/cilindri_elettrici_6e_asmtab.prj},{NB=6E050BS50P05AP(0)+()},{SERIE=6E},{TAGLIA=050},{TRASMISSIONE=BS},{CORSA=50},{PASSO=P05},{TIPOCOSTRUTT=A},{STELO=0},{VERSIONE=P},{CONNMOTORE=},{MOTORE=},{FRENO=},{ENCODER=},{AM=32.000},{B=40.000},{BG=16.000},{E=64.900},{F=12.000},{F1=0.000},{F2=0.000},{F3=0.000},{KK=M16 x 1,5},{KKX=16.000},{L1=26.000},{L2=173.000},{L3=5.500},{MM=25.000},{N=36.000},{R=16.000},{RT=M8},{PL=30.000},{SW1=17.000},{SW2=G 1/8},{SW2X=9.728},{SW3=24.000},{TG=46.500},{VA=7.000},{VD=4.000},{Y=0},{Y1=0.000},{Y2=0.000},{Y3=0.000},{WH=38.000},{ZJ=211.000},{PPATH=cilindri_elettrici_6e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
KK
[mm]
KKX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
RT
[mm]
PL
[mm]
SW1
[mm]
SW2
ⁿ/ₐ
SW2X
ⁿ/ₐ
SW3
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
6E032BS0050P05AP
6E
032
22.000
30.000
16.000
46.500
8.000
0.000
0.000
0.000
M10 x 1,25
10.000
20.000
125.000
5.500
18.000
26.000
13.000
M6
21.000
10.000
G 1/8
9.728
17.000
32.500
6.000
4.000
0
0.000
0.000
0.000
30.000
155.000
6E040BS0050P05AP
6E
040
24.000
35.000
16.000
55.400
10.000
0.000
0.000
0.000
M12 x 1,25
12.000
22.000
142.000
5.500
22.000
27.000
13.500
M6
24.000
13.000
G 1/8
9.728
19.000
38.000
6.000
4.000
0
0.000
0.000
0.000
33.000
175.000
6E050BS0050P05AP
6E
050
32.000
40.000
16.000
64.900
12.000
0.000
0.000
0.000
M16 x 1,5
16.000
26.000
173.000
5.500
25.000
36.000
16.000
M8
30.000
17.000
G 1/8
9.728
24.000
46.500
7.000
4.000
0
0.000
0.000
0.000
38.000
211.000
6E063BS0050P05AP
6E
063
32.000
45.000
16.000
75.000
15.000
0.000
0.000
0.000
M16 x 1,5
16.000
29.000
201.000
5.500
30.000
36.000
28.000
M8
38.000
17.000
G 1/8
9.728
24.000
56.500
7.000
4.000
0
0.000
0.000
0.000
42.000
242.500
6E080BS0050P05AP
6E
080
40.000
55.000
18.000
93.000
19.000
10.500
18.000
49.000
M20 x 1,5
20.000
35.000
211.000
0.000
40.000
39.000
30.000
M10
39.000
22.000
G 1/4
13.157
30.000
72.000
8.000
8.000
M6
10.000
3.000
12.000
49.000
260.000
6E100BS0050P05AP
6E
100
40.000
65.000
18.000
115.000
24.000
13.000
18.000
62.000
M20 x 1,5
20.000
38.000
232.000
0.000
50.000
44.000
40.000
M10
42.000
22.000
G 1/4
13.157
30.000
89.000
8.000
8.000
M6
10.000
3.000
16.000
51.000
283.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성