카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. D-E 6E 1 - Front and rear flange
Camozzi
Electric actuation
Electromechanical cylinders
6E accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/attuazione_elettrica/cilindri_elettromeccanici/accessori_6e/ancoraggio_a_flangia_mod_d_e.prj},{NB=D-E-41-50_6E_1},{MOD=D-E-41-50},{D=8.000},{L=20.000},{PF=5.500},{PHY=50},{W=25},{MF=12},{ZB=143},{TF=90},{R=45},{UF=110},{E=65},{FB=9},{ZF=155},{CDS=13 Nm},{RAD=8.400},{A=46.500},{B=46.500},{P=20.000},{MODX=B-41-50},{H=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
PF
[mm]
PHY
Diameter
[mm]
W
[mm]
MF
[mm]
ZB
[mm]
TF
[mm]
R
[mm]
UF
[mm]
E
[mm]
FB
FB H13
[mm]
ZF
[mm]
CDS
Torque force
ⁿ/ₐ
D-E-41-32
D-E-41-32
6.000
16.000
5.000
32
16
10
120
64
32
80
45
7
130
6 Nm
D-E-41-40
D-E-41-40
6.000
16.000
5.000
40
20
10
135
72
36
90
52
9
145
6 Nm
D-E-41-50
D-E-41-50
8.000
20.000
5.500
50
25
12
143
90
45
110
65
9
155
13 Nm
D-E-41-63
D-E-41-63
8.000
20.000
5.500
63
25
12
158
100
50
120
75
9
170
13 Nm
D-E-6E-80
D-E-6E-80
10.000
20.000
8.000
80
30
16
174
126
63
150
95
12
190
19 Nm
D-E-6E-100
D-E-6E-100
10.000
20.000
8.000
100
35
16
189
150
75
170
115
14
205
22 Nm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성