카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series 5E...SBS ball screw electromechanical axis
Camozzi
Electric actuation
Electromechanical axis
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/attuazione_elettrica/assi_elettromeccanici/serie_5ebs_asmtab.prj},{NB=5ES050BS05P50AS1(0)},{SERIE=5E},{PROFILO=S=sezione quadra},{TAGLIA=050},{TRASMISSIONE=BS = vite a ricircolo di sfere},{PASSOVITE=05P},{CORSA=50},{VERSIONE=A},{TIPOCURSORE=S},{NUMEROCURSORI=1 = 1 cursore},{POSIZIONE=0.0},{B=8},{B1=22.300},{B2=5.300},{C=30},{C1=3.000},{D=38.0},{D1=90.0},{E=32.0},{F=50},{G1=6},{G2=2},{G3=6},{G4=2},{H=60.500},{M2=48},{M3=65},{P1=30},{P2=40},{PA1=17},{PA2=40},{K1=M4},{K1X=4.000},{J1=8},{K2=M4},{K2X=4.000},{J2=6.0},{K3=M4},{K3X=4.000},{J3=6},{T1=20.0},{T2=0.0},{T3=10},{V=6},{Y=6.3},{Z1=8},{Z2=4},{GUIDA1=7.500},{GUIDA2=12.000},{PPATH=serie_5ebs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PROFILO
Profile
ⁿ/ₐ
TAGLIA
Size
ⁿ/ₐ
TRASMISSIONE
Transmission
ⁿ/ₐ
NUMEROCURSORI
Number of sliders
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B(H7)
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[°]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G1
G1(H8)
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
G4
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
PA1
[mm]
PA2
[mm]
K1
[mm]
J1
[mm]
K2
[mm]
J2
[mm]
K3
[mm]
J3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
V
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
PESOCZ
Weight stroke zero
[kg]
PESOCAM
Stroke weight per meter
[kg]
5ES050BS05P50AS1
5E
S= square section
050
BS = ball screw
1= 1 slider
36.700
8
22.300
5.300
30
38.0
90.0
32.0
141.000
50
6
2
6
2
60.500
264.000
232.000
214.000
48
65
30
40
17
40
M4
8
M4
6.0
M4
6
20.0
0.0
10
6
6.3
224.000
8
4
2.00
4.07
5ES065BS05P50AS1
5E
S= square section
065
BS = ball screw
1= 1 slider
49.000
8
20.200
3.200
38
48.0
45.0
33.0
169.600
65
8
2
6
2
75.500
314.000
279.000
261.000
63
80
40
53
22
50
M5
8
M4
6.0
M4
6
23.5
18.0
10
6
6.3
271.000
8
4
3.55
6.03
5ES080BS05P50AS1
5E
S= square section
080
BS = ball screw
1= 1 slider
62.000
10
21.300
0.300
55
65.0
45.0
38.0
219.000
80
10
3
8
2
94.500
411.000
368.000
350.000
78
100
55
64
30
65
M6
12
M5
10.0
M5
10
25.0
25.0
10
8
6.3
360.000
8
4
6.75
9.85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성