카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2105-weld end - Pneumatically operated tank bottom valve ELEMENT for decentralized automation
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
Tank Bottom Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/tankbodenablassventile/2105.prj},{NB=2105-DN25-F120-SODF-090-Nein-Nein-A,B--},{PPATH=2105sblmt64.prj},{DN=25},{DWST=0},{NORM=ASME BPE},{FL=120},{DN1=25},{D1=25,4x1,65},{LTA1=SODF},{ANTG=090},{KV=14.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SODF},{LTAC=0},{NR=17},{ATEX=Nein},{AN=Nein},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
FL
Tank flange
[mm]
DN1
Orifice pipe connection
ⁿ/ₐ
D1
Pipe connection D1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code pipe connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2105-DN08-F50-SA40-050-Ne...
08
ISO 4200
50
8
13,5x1,6
SA40
050
2105-DN15-F65-SA42-050-Ne...
15
ISO 4200
65
15
21,3x1,6
SA42
050
2105-DN15-F85-SA42-070-Ne...
15
ISO 4200
85
15
21,3x1,6
SA42
070
2105-DN20-F85-SA43-070-Ne...
20
ISO 4200
85
20
26,9x1,6
SA43
070
2105-DN25-F120-SA44-070-N...
25
ISO 4200
120
25
33,7x2,0
SA44
070
2105-DN25-F120-SA44-090-N...
25
ISO 4200
120
25
33,7x2,0
SA44
090
2105-DN40-F150-SA45-090-N...
40
ISO 4200
150
32
42,4x2,0
SA45
090
2105-DN40-F150-SA46-090-N...
40
ISO 4200
150
40
48,3x2,0
SA46
090
2105-DN40-F150-SA45-130-N...
40
ISO 4200
150
32
42,4x2,0
SA45
130
2105-DN40-F150-SA46-130-N...
40
ISO 4200
150
40
48,3x2,0
SA46
130
2105-DN50-F180-SA47-130-N...
50
ISO 4200
180
50
60,3x2,0
SA47
130
2105-DN08-F50-SA90-050-Ne...
08
ASME BPE
50
8
6,35x0,89
SA90
050
2105-DN15-F85-SA92-050-Ne...
15
ASME BPE
85
15
12,7x1,65
SA92
050
2105-DN15-F85-SA92-070-Ne...
15
ASME BPE
85
15
12,7x1,65
SA92
070
2105-DN20-F85-SA93-070-Ne...
20
ASME BPE
85
20
19,05x1,65
SA93
070
2105-DN25-F120-SODF-070-N...
25
ASME BPE
120
25
25,4x1,65
SODF
070
2105-DN25-F120-SODF-090-N...
25
ASME BPE
120
25
25,4x1,65
SODF
090
2105-DN40-F150-SODH-090-N...
40
ASME BPE
150
40
38,1x1,65
SODH
090
2105-DN40-F150-SODH-130-N...
40
ASME BPE
150
40
38,1x1,65
SODH
130
2105-DN50-F180-SODI-130-N...
50
ASME BPE
180
50
50,8x1,65
SODI
130
2105-DN08-F50-SD40-050-Ne...
08
DIN 11850
50
8
13,0x1,5
SD40
050
2105-DN15-F85-SD42-050-Ne...
15
DIN 11850
85
15
19,0x1,5
SD42
050
2105-DN15-F85-SD42-070-Ne...
15
DIN 11850
85
15
19,0x1,5
SD42
070
2105-DN20-F85-SD43-070-Ne...
20
DIN 11850
85
20
23,0x1,5
SD43
070
2105-DN25-F120-SD44-070-N...
25
DIN 11850
120
25
29,0x1,5
SD44
070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성