카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2036-2 Seats-DIN - Robolux Multiway Multiport Diaphragm Valve, Pneumatically operated, 2 seat, DIN
Buerkert
Process and Control Valves
Hygienic / Speciality Process Valves
Robolux (Multiport valves)
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/hygienic/robolux/2036-2stege-din.prj},{NB=2036-RV703C2S-SD44 9 - - - -},{GROESSE=RV70},{PPATH=2036-rv50sbl2.prj},{BAUART=3C2S},{NORM=DIN 11850},{D=29.0x1.5},{LTA=SD44},{LTAG=SD44},{C1=0},{C2=0},{C3=0},{C4=0},{AUSR1=0},{AUSR2=0},{NR=9},{TYP1=-},{VARIANTE1=-},{TYP2=-},{VARIANTE2=-},{WERTE1=['24V DC','AS Interface','Exi']},{WERTE2=['-']}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
GROESSE
SIZE
ⁿ/ₐ
BAUART
Construction type
ⁿ/ₐ
NORM
Port Standard
ⁿ/ₐ
D
Port Dimension DxS / CxDxS
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
2036-RV503C2S-SC40 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
6.0x1.0
SC40
2036-RV504C2S-SC40 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
6.0x1.0
SC40
2036-RV503C2S-SC41 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
8.0x1.0
SC41
2036-RV504C2S-SC41 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
8.0x1.0
SC41
2036-RV503C2S-SC42 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
10.0x1.0
SC42
2036-RV504C2S-SC42 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
10.0x1.0
SC42
2036-RV503C2S-SC43 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
18,0x1,5
SC43
2036-RV504C2S-SC43 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
18,0x1,5
SC43
2036-RV503C2S-SD40 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
13.0x1.5
SD40
2036-RV504C2S-SD40 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
13.0x1.5
SD40
2036-RV503C2S-SD42 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
19.0x1.5
SD42
2036-RV504C2S-SD42 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
19.0x1.5
SD42
2036-RV703C2S-SD43 9 - - ...
RV70
3C2S
DIN 11850
23.0x1.5
SD43
2036-RV704C2S-SD43 10 - -...
RV70
4C2S
DIN 11850
23.0x1.5
SD43
2036-RV703C2S-SD44 9 - - ...
RV70
3C2S
DIN 11850
29.0x1.5
SD44
2036-RV704C2S-SD44 10 - -...
RV70
4C2S
DIN 11850
29.0x1.5
SD44
2036-RV1103C2S-SD45 13 - ...
RV110
3C2S
DIN 11850
35.0x1.5
SD45
2036-RV1104C2S-SD45 15 - ...
RV110
4C2S
DIN 11850
35.0x1.5
SD45
2036-RV1103C2S-SD46 13 - ...
RV110
3C2S
DIN 11850
41.0x1.5
SD46
2036-RV1104C2S-SD46 15 - ...
RV110
4C2S
DIN 11850
41.0x1.5
SD46
2036-RV1103C2S-SD47 13 - ...
RV110
3C2S
DIN 11850
53.0x1.5
SD47
2036-RV1104C2S-SD47 15 - ...
RV110
4C2S
DIN 11850
53.0x1.5
SD47
2036-RV503C2S-SF40 1 - - ...
RV50
3C2S
DIN 11850
12,0x1,0
SF40
2036-RV504C2S-SF40 3 - - ...
RV50
4C2S
DIN 11850
12,0x1,0
SF40
2036-RV503C2S-TD41 2 - - ...
RV50
3C2S
DIN 32676
34.0x13.0x1.5
TD41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성