카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
CP03 - Connector set
Buerkert
Products (A - Z)
6228
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6228/cp03_anschlussset.prj},{NB=6228142427-Anschlussset Typ CP03},{BUNR=142427},{DN=10,0},{LTA=G3/8},{DWST=EPDM},{CNSMASSEXACT=0.016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6228142425-connector set
142425
10,0
G3/8
NBR
0.017
6228142426-connector set
142426
10,0
G3/8
FKM
0.017
6228142427-connector set
142427
10,0
G3/8
EPDM
0.016
6228142428-connector set
142428
13,0
G1/2
NBR
0.040
6228142429-connector set
142429
13,0
G1/2
FKM
0.038
6228142430-connector set
142430
13,0
G1/2
EPDM
0.029
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성