카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6223 - Servo-assisted 2-way high-flow solenoid control valve
Buerkert
Products (A - Z)
6223
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6223/6223.prj},{NB=6223-132202-Proportionalventil mit Ansteuerelektronik},{BUNR=132202},{PPATH=6223sbl.prj},{WW=A},{LTA=G1/2},{DN=13},{KV=2.500},{QNN=2700},{DRUCK=0.5 - 10},{STROM=330},{LEIS=10},{H=40.000},{HPLUS=1.100},{CNSMASSEXACT=0.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
KV
Kvs value water
[m3/h]
QNN
QNn value
[l/min]
DRUCK
Pressure range
[bar]
STROM
Max. coil current
[mA]
LEIS
Power consumption
[W]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6223-134229-Proportional ...
134229
A
G3/8
10
1.400
1510
0.5 - 10
300
8
0.500
6223-134230-Proportional ...
134230
A
G1/2
10
1.400
1510
0.5 - 10
300
8
0.400
6223-132202-Proportional ...
132202
A
G1/2
13
2.500
2700
0.5 - 10
330
10
0.600
6223-132640-Proportional ...
132640
A
G3/4
13
2.500
2700
0.5 - 10
330
10
0.600
6223-134231-Proportional ...
134231
A
G3/4
20
5.000
5400
0.5 - 10
530
15
1.300
6223-134232-Proportional ...
134232
A
G1
20
5.000
5400
0.5 - 10
530
15
1.174
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성