카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W798 - STEEL INDEXING PLUNGER WITH RING - WITH NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w798.prj},{NB=W798.J05},{SHA256=7ImTtlIRjGkcLFLyvgKGCi0A9715CsWmdSDVXjO8MFA=},{INAME=w7982ej05},{NAME=w798.j05},{NNCUSTOM=W798},{NTCUSTOM=STEEL INDEXING PLUNGER WITH RING - WITH NUT},{NBCUSTOM=W798.J05},{LINACUSTOM=W798.J05},{STEPFILE=W798.J05.step},{PNGFILE=W798.png},{DWGFILE=W798.dwg},{CODE=W798.J05},{MIS01=19},{MIS02=46.0},{MIS03=16},{MIS04=2.5},{MIS05=8},{MIS06=6.0},{MIS07=M08},{MIS08=13},{MIS09=5},{MIS10=5},{MIS11=5},{MIS12=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
A
[mm]
MIS05
e
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
d2
[mm]
MIS08
e2
[mm]
MIS09
s2
[mm]
MIS10
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS11
Q
[mm]
MIS12
Weight
[gr]
W798.J04
W798.J04
15
35.5
12
2.0
6
4.5
M06
10
4
4
4
7
W798.J05
W798.J05
19
46.0
16
2.5
8
6.0
M08
13
5
5
5
16
W798.J06
W798.J06
27
60.5
20
3.0
10
7.5
M10
17
6
6
6
31
W798.J08
W798.J08
33
75.0
24
3.5
12
9.0
M12
19
7
8
8
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성