카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26171 - Sealing plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.10 Push version
BN 26171 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_10/bn_26171/mb600.prj},{NB=3789619 (0)},{BNARTNR=3789619},{BNARTNR1=300110689},{TYPE=MB 600-070},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4301 (AISI 304)},{FORM=0},{D1=7.000},{L1=7.500},{L2=10.10},{D2=7.000},{D3=6.400},{L3=7.300},{L4=0.300},{L5=4.650},{D4=6.000},{X=0.400},{G=1.91},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL BALL
ⁿ/ₐ
D1
EXPANDER
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D4
[mm]
X
[mm]
G
WEIGHT
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3789534
3789534
300110685
MB 600-030
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
3.000
3.600
4.60
3.000
2.200
3.400
0.300
2.150
2.381
0.400
0.17
3789186
3789186
300110686
MB 600-040
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
4.000
4.000
5.10
4.000
3.300
3.800
0.300
2.750
3.000
0.200
0.34
3789291
3789291
300110687
MB 600-050
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
5.000
5.500
7.10
5.000
4.300
5.300
0.300
3.450
4.000
0.400
0.68
3788862
3788862
300110688
MB 600-060
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
6.000
6.500
8.60
6.000
5.300
6.300
0.300
4.050
5.000
0.400
1.18
3789619
3789619
300110689
MB 600-070
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
7.000
7.500
10.10
7.000
6.400
7.300
0.300
4.650
6.000
0.400
1.91
3789002
3789002
300110690
MB 600-080
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
8.000
8.500
11.60
8.000
7.400
8.300
0.300
6.150
7.000
0.300
2.86
3789354
3789354
300110691
MB 600-090
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
9.000
10.000
13.50
9.000
8.400
9.800
0.300
6.250
8.000
0.400
4.02
3789247
3789247
300110692
MB 600-100
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
10.000
11.000
15.10
10.000
9.400
10.800
0.300
7.150
9.000
0.400
5.50
3788561
3788561
300110693
MB 600-120
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
12.000
13.000
17.80
12.000
10.600
12.800
0.300
8.250
11.000
0.400
9.37
3789537
3789537
300110694
MB 600-140
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4301 (AISI 304)
14.000
15.000
20.50
14.000
12.700
14.500
0.600
9.250
12.700
0.400
14.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성