카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20090 - Bases with NBR rubber no-slip disk, hardness 70 Shore A (Elesa® LS.A-AS), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.40 Levelling elements
03.200.100.40.10 Levelling feet
BN 20090 Bases with NBR rubber no-slip disk, hardness 70 Shore A
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_40/03_200_100_40_10/bn_20090/bn_20090.prj},{NB=BN 20090 3204174 base 340225},{CNSORDERNO=3204174},{BNARTNR=3204174},{BNNORM1=Elesa® LS.A-AS},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=340225},{DESCRIPTION=LS.A-32-14-AS},{D2X=12.250},{ZZ=4.000},{TYP=4.000},{DX=0.000},{DIM01=32},{DIM02=14},{DIM03=15},{DIM04=18},{DIM05=5.0},{DIM06=-},{DIM07=-},{DIM08=-},{DIM09=7000},{WEIGHT=12},{H3=18.000},{H1=0.000},{D1=0.000},{F=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
h3
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM09
Max limit static load
[N]
WEIGHT
ⁿ/ₐ
BN 20090 3204172 base 340...
3204172
Elesa® LS.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
340221
LS.A-25-14-AS
25
14
12
15
4.0
5000
6
BN 20090 3204174 base 340...
3204174
Elesa® LS.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
340225
LS.A-32-14-AS
32
14
15
18
5.0
7000
12
BN 20090 3204177 base 340...
3204177
Elesa® LS.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
340231
LS.A-40-14-AS
40
14
17
20
5.5
10000
20
BN 20090 3204178 base 340...
3204178
Elesa® LS.A-AS
Polyamide with glass-fibr...
black matte
340235
LS.A-50-14-AS
50
14
19
22
6.5
10000
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성