카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1452 - Knurled thumb screws high type (DIN 464), zinc plated blue
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.10 Knurled grip
BN 1452 Knurled thumb screws high type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_10/bn_1452/bn_1452.prj},{NB=BN 1452 1099019 knurled thumb screw high type M5x12},{CNSORDERNO=1099019},{BNARTNR=1099019},{BNNORM1=DIN 464},{CNSMAT=Automatenstahl},{BNMAT=Automatenstahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.0},{P=0.800},{L=12.0},{FORM=1.000},{BX=15.000},{G1=1.700},{G2=2.800},{DK=20.000},{DS=10.000},{C=0.400},{H=11.500},{K=4.000},{N=0.000},{R=1.000},{T=0.000},{RA=0.400},{TYP=1.000},{V=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
BX
Thread length
[mm]
G1
Undercut
[mm]
G2
Undercut
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
[mm]
H
Head height
[mm]
K
Head height max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature max.
[mm]
RA
Radius/head of thread
[mm]
BN 1452 1479067 knurled t...
1479067
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
3.0
2.387
0.500
8.0
6.250
9.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
BN 1452 1098934 knurled t...
1098934
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
3.0
2.387
0.500
10.0
8.250
9.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
BN 1452 1098942 knurled t...
1098942
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
3.0
2.387
0.500
12.0
10.250
9.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
BN 1452 1098950 knurled t...
1098950
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
3.0
2.387
0.500
16.0
9.000
9.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
BN 1452 1182374 knurled t...
1182374
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
3.0
2.387
0.500
20.0
9.000
9.000
1.100
1.750
12.000
6.000
7.500
2.500
0.000
0.500
0.000
0.200
BN 1452 1479091 knurled t...
1479091
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
4.0
3.141
0.700
8.0
5.550
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
BN 1452 1098969 knurled t...
1098969
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
4.0
3.141
0.700
10.0
7.550
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
BN 1452 1098977 knurled t...
1098977
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
4.0
3.141
0.700
12.0
9.550
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
BN 1452 1098985 knurled t...
1098985
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
4.0
3.141
0.700
16.0
13.550
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
BN 1452 1098993 knurled t...
1098993
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
4.0
3.141
0.700
20.0
12.000
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
BN 1452 1479105 knurled t...
1479105
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
4.0
3.141
0.700
25.0
12.000
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
BN 1452 1479113 knurled t...
1479113
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
4.0
3.141
0.700
30.0
12.000
12.000
1.500
2.450
16.000
8.000
9.500
3.500
0.000
0.500
0.000
0.400
BN 1452 1099000 knurled t...
1099000
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
5.0
4.019
0.800
10.0
7.200
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
BN 1452 1099019 knurled t...
1099019
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
5.0
4.019
0.800
12.0
9.200
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
BN 1452 1099027 knurled t...
1099027
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
5.0
4.019
0.800
16.0
13.200
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
BN 1452 1099035 knurled t...
1099035
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
5.0
4.019
0.800
20.0
15.000
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
BN 1452 1479121 knurled t...
1479121
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
5.0
4.019
0.800
25.0
15.000
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
BN 1452 1479148 knurled t...
1479148
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
5.0
4.019
0.800
30.0
15.000
15.000
1.700
2.800
20.000
10.000
11.500
4.000
0.000
1.000
0.000
0.400
BN 1452 1099043 knurled t...
1099043
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
6.0
4.773
1.000
10.0
6.500
18.000
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
0.000
1.000
0.000
0.600
BN 1452 1099051 knurled t...
1099051
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
6.0
4.773
1.000
12.0
8.500
18.000
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
0.000
1.000
0.000
0.600
BN 1452 1099078 knurled t...
1099078
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
6.0
4.773
1.000
16.0
12.500
18.000
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
0.000
1.000
0.000
0.600
BN 1452 1099086 knurled t...
1099086
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
6.0
4.773
1.000
20.0
16.500
18.000
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
0.000
1.000
0.000
0.600
BN 1452 1479156 knurled t...
1479156
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
6.0
4.773
1.000
30.0
18.000
18.000
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
0.000
1.000
0.000
0.600
BN 1452 1479164 knurled t...
1479164
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
6.0
4.773
1.000
40.0
18.000
18.000
2.100
3.500
24.000
12.000
15.000
5.000
0.000
1.000
0.000
0.600
BN 1452 1479172 knurled t...
1479172
DIN 464
Automatenstahl
verzinkt-blau
8.0
6.466
1.250
20.0
15.600
24.000
2.700
4.400
30.000
16.000
18.000
6.000
0.000
2.000
0.000
0.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성