카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37953 - Threaded inserts self-cutting with small head, closed type, for light-metal alloys and plastics
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.300 Threaded inserts for light metal and plastic materials
02.300.300.10 Threaded inserts self-cutting
BN 37953 Threaded inserts self-cutting
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_300/02_300_300_10/bn_37953/bn_37953.prj},{NB=3794854},{BNARTNR=3794854},{BNARTNR1=300176072},{BN=37953},{BZC=6238 M10B-316},{L=16.00},{D1=13.95},{D2=14.10},{T=0.75},{DK=13.00-13.50},{DM=13.45-13.65},{W=5.10},{DD1=23.70},{T1=17.60},{NDM=10.000},{DDIN=13.000},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
L
±0.125
[mm]
D1
nom.
[mm]
D2
nom.
[mm]
T
±0.1
[mm]
DK
Plastics
[mm]
DM
Metals
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
min.
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3794854
3794854
300176072
6238 M10B-316
16.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
17.60
9002972
9002972
300216196
6270 M10B-316
18.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
19.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성