피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37907 - Threaded inserts self-cutting with small head, for light-metal alloys and plastics
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.300 Threaded inserts for light metal and plastic materials
02.300.300.10 Threaded inserts self-cutting
BN 37907 Threaded inserts self-cutting
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_300/02_300_300_10/bn_37907/gewinaetze_nr_sthl_2.prj},{NB=3794951},{BNARTNR=3794951},{BNARTNR1=300159626},{BN=37907},{BZC=6270 M6-316},{L=12.00},{D1=8.69},{D2=8.60},{T=0.45},{DK=8.00-8.40},{DM=8.35-8.55},{W=3.15},{DD1=14.70},{T1=13.20},{NDM=6.000},{DDIN=8.000},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
L
±0.125
[mm]
D1
nom.
[mm]
D2
nom.
[mm]
T
±0.1
[mm]
DK
Plastics
[mm]
DM
Metals
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
min.
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3794705
3794705
300159373
6238 M3-316
5.25
4.73
4.70
0.38
4.10-4.40
4.35-4.55
1.65
7.70
5.80
3795143
3795143
300159785
6270 M3-316
6.25
4.73
4.70
0.38
4.10-4.40
4.35-4.55
1.65
7.70
6.90
3794717
3794717
300156687
6238 M4-316
7.10
6.31
6.30
0.38
5.80-6.10
5.95-6.15
2.30
10.70
7.90
3795026
3795026
300159786
6270 M4-316
8.40
6.31
6.30
0.38
5.80-6.10
5.95-6.15
2.30
10.70
9.30
3795258
3795258
300159372
6238 M5-316
8.40
7.50
7.50
0.40
6.90-7.20
7.15-7.35
2.70
12.60
9.30
3794494
3794494
300159787
6270 M5-316
10.00
7.50
7.50
0.40
6.90-7.20
7.15-7.35
2.70
12.60
11.00
3794940
3794940
300159370
6238 M6-316
9.80
8.69
8.60
0.45
8.00-8.40
8.35-8.55
3.15
14.70
10.80
3794951
3794951
300159626
6270 M6-316
12.00
8.69
8.60
0.45
8.00-8.40
8.35-8.55
3.15
14.70
13.20
3795201
3795201
300159369
6238 M8-316
12.40
11.06
11.10
0.50
10.10-10.60
10.55-10.85
4.00
18.60
13.70
3794695
3794695
300159788
6270 M8-316
14.00
11.06
11.10
0.50
10.10-10.60
10.55-10.85
4.00
18.60
15.40
9002970
9002970
300171955
6239 M10-316
12.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
13.20
3795275
3795275
300204458
6238 M10-316
16.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
17.60
3795054
3795054
300164048
6270 M10-316
18.00
13.95
14.10
0.75
13.00-13.50
13.45-13.65
5.10
23.70
19.80
9009522
9009522
300218814
6239 M12-316
13.50
15.95
16.10
0.75
15.00 - 15.50
15.45 - 15.65
5.95
27.40
14.85
9009523
9009523
300218816
6238 M12-316
18.00
15.95
16.10
0.75
15.00 - 15.50
15.45 - 15.65
5.95
27.40
19.80
9009524
9009524
300218817
6270 M12-316
20.00
15.95
16.10
0.75
15.00 - 15.50
15.45 - 15.65
5.95
27.40
22.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성