카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 28893 - Blind rivets high strength countersunk head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.400 Structural blind rivets
02.200.400.30 Structural blind rivets Multigrip
BN 28893 Blind rivets high strength
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_400/02_200_400_30/bn_28893/bn_28893.prj},{NB=3843668 (17.8)},{BNARTNR=3843668},{BNARTNR1=300164126},{BZC=MGL100-U6-9},{D1=4.8},{FORM=1},{P=7.80},{PMIN=7.800},{PMAX=12.700},{P1=7.8-12.7},{W=Hülse : Edelstahl 1.4310 (AISI 302), Dorn : Edelstahl 1.4303 (AISI 305)},{D=16.59},{E=23.60},{B=4.9-5.1},{F1=4220},{F2=5780},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D1
Rivet diameter
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
D
Core length
[mm]
E
Rivet length
[mm]
B
Borehole diameter
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3843680
3843680
300147319
MGL100-U6-6
4.8
3.2-8.4
Body : Stainless steel 1....
12.34
19.35
4.9-5.1
4220
5780
3843668
3843668
300164126
MGL100-U6-9
4.8
7.8-12.7
Body : Stainless steel 1....
16.59
23.60
4.9-5.1
4220
5780
3843647
3843647
300147992
MGL100-U8-8
6.4
4.0-12.1
Body : Stainless steel 1....
16.76
26.90
6.6-6.9
8000
10450
3843449
3843449
300150369
MGL100-U8-12
6.4
10.5-18.4
Body : Stainless steel 1....
23.11
33.25
6.6-6.9
8000
10450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성