카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25818 - Blind rivets dome head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.50 Multigrip blind rivets
BN 25818 Blind rivets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_50/bn_25818/v_grip_11.prj},{NB=3802914 (11.5)},{BNARTNR=3802914},{BNARTNR1=300162909},{BZC=VG 11-04810-511},{D=4.8},{L=10.8},{FORM=1},{P=1.50},{PMIN=1.500},{PMAX=6.000},{P1=1.5-6.0},{W=Hülse : Aluminium , Dorn : Stahl},{B=4.9 - 5.0},{F1=1900},{F2=1200},{D1=3.12},{X1=4.880},{X2=1.700},{X3=9.800},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3802914
3802914
300162909
VG 11-04810-511
4.8
10.8
1.5-6.0
Pod : Aluminum, Thorn : S...
4.9 - 5.0
1900
1200
3.12
3803109
3803109
300176650
VG 11-04816-511
4.8
16.5
6.0-10.0
Pod : Aluminum, Thorn : S...
4.9 - 5.0
1900
1200
3.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성