카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 30836 - Sealing blind rivets IMEX dome head (POP® AD AH), aluminum EN AW 1100 (Al99,0Cu), plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.30 Closed end blind rivets
BN 30836 Sealing blind rivets IMEX
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_30/bn_30836/bn_30836.prj},{NB=9073840 (10.8)},{BNARTNR=9073840},{BNARTNR1=9073840},{BRAND=POP®},{BZC=AD 41 AH},{BNMAT=Aluminium EN AW 1100 (Al99,0Cu)},{BNSURFACE=blank},{D=3.2},{L=6.4},{FORM=1},{D2=6.3},{D3=1.8},{S=1.3},{F2=470},{F1=660},{P=0.80},{P1=0.8-1.6},{PMIN=0.800},{PMAX=1.600},{B=3.3},{B1=3.3-3.4},{PF=Niete / Dorn: Aluminium},{D1=1.83},{X1=3.280},{X2=1.300},{X3=6.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Article number
ⁿ/ₐ
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
BZC
Code
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Rivet sleeve diameter nom. (d1)
[mm]
L
max.
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
~
[mm]
S
max.
[mm]
F2
Shear force
[N]
F1
Tensile force
[N]
P1
Grip range
[mm]
B1
Borehole diameter
[mm]
PF
Product features
ⁿ/ₐ
9073840
9073840
9073840
POP®
AD 41 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
3.2
6.4
6.3
1.8
1.3
470
660
0.8-1.6
3.3-3.4
Rivet / Mandrel: aluminum
3802635
3802635
300146824
POP®
AD 42 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
3.2
8.1
6.3
1.8
1.3
470
660
1.6-3.2
3.3-3.4
Rivet / Mandrel: aluminum
5400190
5400190
300100414
POP®
AD 43 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
3.2
9.6
6.3
1.8
1.3
470
660
3.2-4.8
3.3-3.4
Rivet / Mandrel: aluminum
3803062
3803062
300144901
POP®
AD 44 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
3.2
11.2
6.3
1.8
1.3
470
660
4.8-6.4
3.3-3.4
Rivet / Mandrel: aluminum
5400191
5400191
300100415
POP®
AD 53 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
4.0
10.0
8.4
2.3
1.7
690
1070
3.2-4.8
4.1-4.2
Rivet / Mandrel: aluminum
5400192
5400192
300144900
POP®
AD 54 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
4.0
11.6
8.4
2.3
1.7
690
1070
4.8-6.4
4.1-4.2
Rivet / Mandrel: aluminum
5400193
5400193
300100416
POP®
AD 62 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
4.8
8.8
10.0
2.7
2.1
970
1380
1.6-3.2
4.9-5
Rivet / Mandrel: aluminum
5400194
5400194
300100417
POP®
AD 64 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
4.8
12.0
10.0
2.7
2.1
970
1380
3.2-6.4
4.9-5
Rivet / Mandrel: aluminum
5400195
5400195
300100418
POP®
AD 66 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
4.8
15.2
10.0
2.7
2.1
970
1380
6.4-9.5
4.9-5
Rivet / Mandrel: aluminum
5400196
5400196
300200402
POP®
AD 68 AH
Aluminum EN AW 1100 (Al99...
plain
4.8
18.3
10.0
2.7
2.1
970
1380
9.5-12.7
4.9-5
Rivet / Mandrel: aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성