카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20656 - Self-clinching captive panel screws with phillips pan head, for metallic materials (PEM® PFHV), steel, nickel plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.40 Panel fasteners
BN 20656 - PFHV - Self-clinching captive panel screws with phillips pan head, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_40/bn_20656/pfhv_asmtab.prj},{NB=3801488 (1)},{BNARTNR=3801488},{BNARTNR1=300145098},{CODE=PFHV-M3-1CN},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=vernickelt},{W=PFHV},{PDM=Halter / Schraube: Stahl vernickelt},{INST=1},{D1=M3},{LB=5.50},{A=0.92},{D2=5.49},{D3=6.95},{SM=0.92},{G=7.56},{H1=1.9},{H2=2.03},{T1=6.69},{T2=11.25},{MRL=5.8},{NDM=3.0},{KDMV=2.387},{KDMM=2.459},{VERS=1},{PPATH=pfhv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
W
Brandtype
ⁿ/ₐ
PDM
Product features
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole size +0.08 / 0
[mm]
A
max.
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
G
±0.64
[mm]
H1
±0.65
[mm]
H2
±0.13
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
3607665
3607665
300134976
PFHV-M3-0CN
Steel
nickel plated
PFHV
Halter / Schraube: Stahl ...
M3
5.50
0.92
5.49
6.95
0.92
5.55
0.0
2.03
6.69
11.25
5.8
3801488
3801488
300145098
PFHV-M3-1CN
Steel
nickel plated
PFHV
Halter / Schraube: Stahl ...
M3
5.50
0.92
5.49
6.95
0.92
7.56
1.9
2.03
6.69
11.25
5.8
3578659
3578659
300145099
PFHV-M4-0CN
Steel
nickel plated
PFHV
Halter / Schraube: Stahl ...
M4
6.40
0.92
6.38
7.85
0.92
6.59
0.0
2.79
8.50
14.10
6.7
3801600
3801600
300134403
PFHV-M4-1CN
Steel
nickel plated
PFHV
Halter / Schraube: Stahl ...
M4
6.40
0.92
6.38
7.85
0.92
9.39
2.7
2.79
8.50
14.10
6.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성