카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20190 - Hex domed cap nuts with captive conical spring washer (~DIN 1587), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 20190 Hex domed cap nuts with captive conical spring washer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_20190/bn_20190.prj},{NB=BN 20190 3352854 hex domed cap nut with captive conical spring washer M5},{CNSORDERNO=3352854},{BNARTNR=3352854},{BNNORM1=~DIN 1587},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=5.000},{A=0.8},{D2=12},{P=0.800},{DA=5.750},{DH=7.500},{DW=6.900},{X=1.600},{G2=0.000},{M=10.000},{M1=4.000},{S=8.000},{T=7.210},{FORM=0.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
A
[mm]
D2
[mm]
D1
Screw core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of installation face max.
[mm]
DH
Diameter max.
[mm]
DW
Diameter of the washer face min.
[mm]
X
Length of thread run-out
[mm]
G2
Undercut length from M12 on
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
T
Screw-depth min.
[mm]
BN 20190 3352853 hex dome...
3352853
~DIN 1587
Stainless steel A2
4.000
0.5
10
3.242
0.700
4.600
6.500
5.900
1.400
0.000
8.000
3.200
7.000
5.260
BN 20190 3352854 hex dome...
3352854
~DIN 1587
Stainless steel A2
5.000
0.8
12
4.134
0.800
5.750
7.500
6.900
1.600
0.000
10.000
4.000
8.000
7.210
BN 20190 3352855 hex dome...
3352855
~DIN 1587
Stainless steel A2
6.000
1.0
14
4.917
1.000
6.750
9.500
8.900
2.000
0.000
12.000
5.000
10.000
7.710
BN 20190 3352856 hex dome...
3352856
~DIN 1587
Stainless steel A2
8.000
1.3
18
6.647
1.250
8.750
12.500
11.600
2.500
0.000
15.000
6.500
13.000
10.650
BN 20190 3352857 hex dome...
3352857
~DIN 1587
Stainless steel A2
10.000
1.5
22
8.376
1.500
10.800
15.000
14.600
3.000
0.000
18.000
8.000
17.000
12.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성