카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 4721 - Hex socket set screws with cup point (ISO 4029; DIN 916), A4, stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 621, BN 4721 Hex socket set screws with cup point
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_621_4721/bn_4721.prj},{NB=BN 4721 1180231 hexagon socket set screw M5x35},{CNSORDERNO=1180231},{BNARTNR=1180231},{BNNORM1=ISO 4029},{BNNORM2=DIN 916},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=5.000},{P=0.800},{L=35.000},{S=2.500},{DZ=2.500},{TX=3.000},{VV=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Width across flat
[mm]
DZ
Diameter of the cup point max.
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
VV
ⁿ/ₐ
BN 4721 1179675 hexagon s...
1179675
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.000
1.509
0.400
2.500
0.900
1.000
0.800
1.000
BN 4721 1179683 hexagon s...
1179683
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.000
1.509
0.400
3.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 4721 1179764 hexagon s...
1179764
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.000
1.509
0.400
4.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 4721 1179780 hexagon s...
1179780
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.000
1.509
0.400
5.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 4721 1179799 hexagon s...
1179799
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.000
1.509
0.400
6.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 4721 1179802 hexagon s...
1179802
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.000
1.509
0.400
8.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 4721 1179810 hexagon s...
1179810
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.000
1.509
0.400
10.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 4721 1714759 hexagon s...
1714759
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.000
1.509
0.400
16.000
0.900
1.000
1.700
1.000
BN 4721 1179829 hexagon s...
1179829
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.500
1.948
0.450
3.000
1.300
1.200
1.200
1.000
BN 4721 1179837 hexagon s...
1179837
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.500
1.948
0.450
4.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 4721 1179845 hexagon s...
1179845
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.500
1.948
0.450
5.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 4721 1179985 hexagon s...
1179985
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.500
1.948
0.450
6.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 4721 1179993 hexagon s...
1179993
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.500
1.948
0.450
8.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 4721 1180002 hexagon s...
1180002
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.500
1.948
0.450
10.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 4721 1180010 hexagon s...
1180010
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.500
1.948
0.450
12.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 4721 1714775 hexagon s...
1714775
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
2.500
1.948
0.450
16.000
1.300
1.200
2.000
1.000
BN 4721 1180029 hexagon s...
1180029
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
3.000
1.500
1.400
1.200
1.000
BN 4721 1180037 hexagon s...
1180037
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
4.000
1.500
1.400
1.200
1.000
BN 4721 1180045 hexagon s...
1180045
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
5.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 4721 1180053 hexagon s...
1180053
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
6.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 4721 1180061 hexagon s...
1180061
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
8.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 4721 1180088 hexagon s...
1180088
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
10.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 4721 1180096 hexagon s...
1180096
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
12.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 4721 1180118 hexagon s...
1180118
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
16.000
1.500
1.400
2.000
1.000
BN 4721 1180126 hexagon s...
1180126
ISO 4029
DIN 916
INOX A4
3.000
2.387
0.500
20.000
1.500
1.400
2.000
1.000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성