카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
AS.01 - Washers
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Maintanance free self lubricating guiding elements
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/c/c1/as_01.prj},{NB=AS.01.040},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=19622},{D=40.200},{S=7.000},{D1=80.000},{D2=6.600},{TK=60.000},{SS=M6},{SZ=2},{V=2.000},{DD=040}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
D
Bore diameter d
[mm]
S
Width s
[mm]
D1
Outer diameter d1
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
TK
Distance tk
[mm]
SS
screw DIN 7991
ⁿ/ₐ
SZ
Quantity
ⁿ/ₐ
AS.01.012
SF Bordignon GmbH
12.200
3.000
40.000
0.000
0.000
0
AS.01.016
SF Bordignon GmbH
16.200
3.000
50.000
0.000
0.000
0
AS.01.020
SF Bordignon GmbH
20.200
5.000
50.000
5.500
35.000
M5
2
AS.01.025
SF Bordignon GmbH
25.200
5.000
55.000
5.500
40.000
M5
2
AS.01.030
SF Bordignon GmbH
30.200
5.000
60.000
5.500
45.000
M5
2
AS.01.035
SF Bordignon GmbH
35.200
5.000
70.000
5.500
50.000
M5
2
AS.01.040
SF Bordignon GmbH
40.200
7.000
80.000
6.600
60.000
M6
2
AS.01.045
SF Bordignon GmbH
45.300
7.000
90.000
6.600
67.500
M6
2
AS.01.050
SF Bordignon GmbH
50.300
8.000
100.000
6.600
75.000
M6
4
AS.01.060
SF Bordignon GmbH
60.300
8.000
120.000
9.000
90.000
M8
4
AS.01.070
SF Bordignon GmbH
70.300
10.000
130.000
9.000
100.000
M8
4
AS.01.080
SF Bordignon GmbH
80.300
10.000
150.000
9.000
120.000
M8
4
AS.01.090
SF Bordignon GmbH
90.500
10.000
170.000
11.000
140.000
M10
4
AS.01.100
SF Bordignon GmbH
100.500
10.000
190.000
11.000
160.000
M10
4
AS.01.120
SF Bordignon GmbH
120.500
10.000
200.000
11.000
175.000
M10
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성