카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
WB.01+AB.02 - Wechselbuchse glatt in Aufnahmebuchse mit Bund
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/wb_01_ab_02.prj},{NB=WB.01.038.066+AB.02},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=WB.01.038.066+AB.02},{D=38},{D1=48},{D2=58},{D3=66},{D6=83},{L=77},{L1=36},{L2=41},{LWB=66},{WERK=AB.02-Werkstoff 1.7225/ 42CrMo4V, WB.01-Werkstoff CuSn7Zn4Pb7+Festschmierstoff bestehend aus Graphit,Molybdän/Sulfid und Sonderzusätzen},{GEW=1.111},{N=4},{L2WB=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
LWB
Länge
[mm]
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
WB.01.019.028+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.019.028+AB.02
19
26
32
40
59
37
23
14
28
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.169
WB.01.019.038+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.019.038+AB.02
19
26
32
40
59
47
23
24
38
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.248
WB.01.019.051+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.019.051+AB.02
19
26
32
40
59
60
23
37
51
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.350
WB.01.020.028+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.020.028+AB.02
20
26
32
40
59
37
23
14
28
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.161
WB.01.020.038+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.020.038+AB.02
20
26
32
40
59
47
23
24
38
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.237
WB.01.020.051+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.020.051+AB.02
20
26
32
40
59
60
23
37
51
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.336
WB.01.024.037+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.024.037+AB.02
24
31
40
48
65
47
23
24
37
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.362
WB.01.024.050+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.024.050+AB.02
24
31
40
48
65
60
23
37
50
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.504
WB.01.024.067+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.024.067+AB.02
24
31
40
48
65
77
23
54
67
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.691
WB.01.025.037+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.025.037+AB.02
25
31
40
48
65
47
23
24
37
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.350
WB.01.025.050+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.025.050+AB.02
25
31
40
48
65
60
23
37
50
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.487
WB.01.025.067+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.025.067+AB.02
25
31
40
48
65
77
23
54
67
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.668
WB.01.030.050+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.030.050+AB.02
30
40
48
56
73
60
30
30
50
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.626
WB.01.030.067+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.030.067+AB.02
30
40
48
56
73
77
30
47
67
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.870
WB.01.030.085+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.030.085+AB.02
30
40
48
56
73
95
30
65
85
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.128
WB.01.032.050+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.032.050+AB.02
32
40
48
56
73
60
30
30
50
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.583
WB.01.032.067+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.032.067+AB.02
32
40
48
56
73
77
30
47
67
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.812
WB.01.032.085+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.032.085+AB.02
32
40
48
56
73
95
30
65
85
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.055
WB.01.038.049+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.038.049+AB.02
38
48
58
66
83
60
36
24
49
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.794
WB.01.038.066+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.038.066+AB.02
38
48
58
66
83
77
36
41
66
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.111
WB.01.038.084+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.038.084+AB.02
38
48
58
66
83
95
36
59
84
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.446
WB.01.038.109+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.038.109+AB.02
38
48
58
66
83
120
36
84
109
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.911
WB.01.040.049+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.040.049+AB.02
40
48
58
66
83
60
36
24
49
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.741
WB.01.040.066+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.040.066+AB.02
40
48
58
66
83
77
36
41
66
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.040
WB.01.040.084+AB.02
SF Bordignon GmbH
WB.01.040.084+AB.02
40
48
58
66
83
95
36
59
84
AB.02-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.355
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성