카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
TOP - TOP – high force but not as CSX, MSML. Without nanotechnologies, not self-lubricated
Bordignon
Bordignon
High Performance Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas spring
TOP
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/cilindri_allazoto_per_stampi/cilindri_allazoto/top/top_asmtab.prj},{NB=TOP38-50(01000)},{MODELLO=TOP38-50},{VERS=0},{CORSA=50},{CU=0},{L=145},{N=195},{D=38},{DS=24},{M=M8},{H=12},{IN=1000},{BAR1=162.000},{IN1=1000.000},{FIN1=2000.000},{PPATH=top_asmtpl.prj},{PRA=33},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CORSA
Stroke max.
[mm]
L
Length min.
[mm]
N
Length max.
[mm]
D
nitrogen gas spring body diameter
[mm]
DS
Piston rod diameter
[mm]
BAR
Max. charging pressure
[bar]
FIN
Final force
[daN]
TOP12-10
10
55
65
12
5
150
80
TOP12-15
15
65
80
12
5
150
90
TOP14-10
10
55
65
14
6
150
130
TOP14-15
15
65
80
14
6
150
140
TOP16-10
10
55
65
16
8
127
170
TOP16-15
15
65
80
16
8
127
180
TOP20-10
10
55
65
20
10
151
420
TOP20-15
15
65
80
20
10
151
430
TOP25-10
10
65
75
25
16
157
770
TOP25-15
15
75
90
25
16
157
790
TOP25-25
25
95
120
25
16
157
800
TOP25-50
50
145
195
25
16
157
810
TOP32-10
10
65
75
32
20
154
1500
TOP32-15
15
75
90
32
20
154
1520
TOP32-25
25
95
120
32
20
154
1530
TOP32-50
50
145
195
32
20
154
1540
TOP38-10
10
65
75
38
24
162
1870
TOP38-15
15
75
90
38
24
162
1880
TOP38-25
25
95
120
38
24
162
1930
TOP38-50
50
145
195
38
24
162
2000
TOP50-10
10
70
80
50
36
159
3750
TOP50-15
15
80
95
50
36
159
3850
TOP50-25
25
100
125
50
36
159
3900
TOP50-50
50
150
200
50
36
159
3950
TOP63-10
10
75
85
63
46
153
5300
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성