피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0235 - Clamping levers internal thread, metal parts stainless steel
Blohm
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06451.prj},{NB=B0235.104184},{GR=1},{T=9},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{ZZ=16},{GEW=0.0338},{EAN=MIN},{TAB=1},{TAB2=1},{TAB1=1},{W4=2.120},{NDM=4},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{TYP3=1},{XA=37.600},{XB=30.500},{XC=23.500},{XD=4.900},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=138.500},{XL=21.500},{XM=9.100},{XN=9.000},{XO=30.300},{XP=2.800},{XQ=35.800},{XR=4.300},{XS=6.100},{XT=22.400},{XU=27.300},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=32.900},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=0.700},{XE1=36.700},{XF1=5.000},{XG1=21.200},{XH1=21.000},{XI1=29.800},{XJ1=20.100},{XK1=2.500},{XL1=28.100},{XM1=0.500},{XN1=8.000},{XO1=21.600},{XP1=8.000},{XQ1=3.000},{XR1=2.800},{XS1=8.000},{XT1=0.300},{XU1=0.500},{XV1=2.300},{XW1=3.300},{XX1=0.500},{XY1=3.300},{XZ1=16.800},{XA2=5.100},{XB2=138.000},{BESTBLOHM=B0235.104184}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0235.0031
B0235.0031
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.0041
B0235.0041
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0306
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.0051
B0235.0051
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0301
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.1041
B0235.1041
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0338
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.1051
B0235.1051
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0328
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.1061
B0235.1061
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0324
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.2061
B0235.2061
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0823
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.2081
B0235.2081
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0802
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.3081
B0235.3081
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1355
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.3101
B0235.3101
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1323
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.4101
B0235.4101
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2109
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.4121
B0235.4121
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2056
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.5121
B0235.5121
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3248
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.5161
B0235.5161
Zinkdruckguss
seidenmatt
jet black RAL 9005
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3069
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.0032
B0235.0032
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.0042
B0235.0042
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.0052
B0235.0052
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0302
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.1042
B0235.1042
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0340
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.1052
B0235.1052
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0334
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.1062
B0235.1062
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0323
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.2062
B0235.2062
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0828
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.2082
B0235.2082
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0802
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.3082
B0235.3082
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1356
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.3102
B0235.3102
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1317
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0235.4102
B0235.4102
Zinkdruckguss
seidenmatt
orange RAL 2004
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2072
Yes
73181600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성