카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
Stainless Steel IP69 3-Phase - Washdown Motor
Bison Gear Motors
Motors
Washdown Motors
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/motors/washdown_motors/ss_ip69_3_phase_asmtab.prj},{NB=P150-030-0074},{PN=P150-030-0074},{VOLTAGE=230/460},{HP=2},{MMS=T},{NMRPM=1720},{FLA=5.4/3.0},{NE=85.8},{CTSR=2.5:1},{SF=1},{WEIGHT=73},{DESC=SS Motor, 3PH 4P HYW 90B 1.5KW (2HP) B14},{PHASE=3},{FRAME=IEC 90 B14},{ENCL=IP69},{MPT=SQ},{FRAMELG=259.6},{BRACKETDIM=38.7},{Q=14},{PPATH=../parts/washdown_motors/stainless_steel_ip69_3_phase/ss_ip69_3_phase_asmtpl.prj},{CD=MM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
Voltage
ⁿ/ₐ
HP
ⁿ/ₐ
MMS
Motor Mount Style
ⁿ/ₐ
NMRPM
Nom. Motor RPM
ⁿ/ₐ
FLA
FL Amps
ⁿ/ₐ
NE
Nom Eff.
[%]
CTSR
C. T. Speed Range
ⁿ/ₐ
SF
Safety Factor @60Hz
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs.]
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CD
Custom Dimensions
ⁿ/ₐ
P150-030-0004
P150-030-0004
230/460
0.17
P
1720
0.6/0.3
69
2.5:1
1
20
SS Motor, 3PH 4P HYW 63A ...
MM
P150-030-0014
P150-030-0014
230/460
0.25
P
1720
.78/.43
78
2.5:1
1
22
SS Motor, 3PH 4P HYW 63B ...
MM
P150-030-0024
P150-030-0024
230/460
0.33
Q
1720
1.0/.55
79
2.5:1
1
26
SS Motor, 3PH 4P HYW 71A ...
MM
P150-030-0034
P150-030-0034
230/460
0.5
Q
1720
1.45/.80
84
2.5:1
1
30
SS Motor, 3PH 4P HYW 71B ...
MM
P150-030-0044
P150-030-0044
230/460
0.75
R
1720
2.1/1.1
81
2.5:1
1
42
SS Motor, 3PH 4P HYW 80A ...
MM
P150-030-0054
P150-030-0054
230/460
1
R
1720
2.8/1.6
52.5
2.5:1
1
49
SS Motor, 3PH 4P HYW 80B ...
MM
P150-030-0064
P150-030-0064
230/460
1.5
T
1720
3.9/2.2
85.4
2.5:1
1
60
SS Motor, 3PH 4P HYW 90A ...
MM
P150-030-0074
P150-030-0074
230/460
2
T
1720
5.4/3.0
85.8
2.5:1
1
73
SS Motor, 3PH 4P HYW 90B ...
MM
P150-030-1004
P150-030-1004
230/460
0.17
W
1760
0.8/0.4
72.2
2.5:1
1.15
24
SS Motor, 3PH 4P HYW 56C ...
INCH
P150-030-2004
P150-030-2004
230/460
0.25
W
1760
0.9/0.5
74.3
2.5:1
1.15
24
SS Motor, 3PH 4P HYW 56C ...
INCH
P150-030-3004
P150-030-3004
230/460
0.33
W
1760
1.1/0.6
76.2
2.5:1
1.15
28
SS Motor, 3PH 4P HYW 56C ...
INCH
P150-030-4004
P150-030-4004
230/460
0.5
W
1760
1.6/0.8
80.7
2.5:1
1.15
32
SS Motor, 3PH 4P HYW 56C ...
INCH
P150-030-5004
P150-030-5004
230/460
0.75
W
1760
2.3/1.15
82.3
2.5:1
1.15
42
SS Motor, 3PH 4P HYW 56C ...
INCH
P150-030-6004
P150-030-6004
230/460
1
W
1760
3.2/1.6
85.5
2.5:1
1.15
50
SS Motor, 3PH 4P HYW 56C ...
INCH
P150-030-7004
P150-030-7004
230/460
1.5
W
1760
4.4/2.2
86.5
2.5:1
1.15
60
SS Motor, 3PH 4P HYW 56C ...
INCH
P150-030-8004
P150-030-8004
230/460
2
W
1760
5.8/2.9
87.5
2.5:1
1.15
73
SS Motor, 3PH 4P HYW 56C ...
INCH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성