Original Line Three-Position Cylinders
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Round Line
Non-Repairable
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/round_line/non_repairable/3position_asmtab.prj},{NB=040.011/0.011-D},{BORE1=0.75000000},{DIMBRL=2.93800000},{DIMBRE=2.09400000},{DIMBBL=1.40600000},{DIMARL=2.51200000},{DIMARE=1.66800000},{DIMABL=1.31200000},{TRANS=0.50000000},{BRL=3.06200000},{BRE=2.00000000},{BBL=1.40600000},{ARL=2.51800000},{ARE=1.45600000},{ABL=1.31200000},{C=0.97},{E11=0.50000000},{E12=0.50000000},{F1=0.09},{H=0.50},{AA1=5.47000000},{BA1=3.12000000},{AA1B=5.47000000},{BA1B=3.12000000},{AA1XP=6.25000000},{BA1XP=3.12000000},{AA1BXP=6.25000000},{BA1BXP=3.12000000},{M11=0.19000000},{M12=0.62000000},{N1=0.62000000},{STROKEA=0.011},{STROKEB=0.011},{MNT=},{NR=},{M=},{NT=},{EE=},{EEL=0.000},{G=},{K=},{Q=},{B=},{T=},{W=},{T1=},{T2=},{T3=},{T4=},{PRC=},{MB=},{MN=},{PB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PNA
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
AC
Acting
ⁿ/ₐ
MATR
Material of Rod
ⁿ/ₐ
AA
Aa
[인치]
BA
Ba
[인치]
C
[인치]
D
ⁿ/ₐ
E1
E
[인치]
F1
F
[인치]
G1
G
[인치]
H
[인치]
I
ⁿ/ₐ
J
[인치]
K1
K
ⁿ/ₐ
L1
L
[인치]
M1
M
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
P
[인치]
Q1
Q
[인치]
R
[인치]
020.011/0.011-D
020.011/0.011-D
(NO ACCESSORIES)
9/16" (02)
Double
Stainless Steel
4.12
2.25
0.75
#10-32
0.38
0.06
N/A
0.50
7/16-20
N/A
#10-32
.434/.437
0.19
0.50
0.62
N/A
N/A
N/A
040.011/0.011-D
040.011/0.011-D
(NO ACCESSORIES)
3/4" (04)
Double
Stainless Steel
5.47
3.12
0.97
1/8 NPT
0.50
0.09
N/A
0.50
5/8-18
N/A
1/4-28
.621/.624
0.19
0.62
0.81
N/A
N/A
N/A
090.011/0.011-D
090.011/0.011-D
(NO ACCESSORIES)
1 1/16" (09)
Double
Stainless Steel
5.97
3.25
1.19
1/8 NPT
0.62
0.09
0.12
0.50
5/8-18
0.25
5/16-24
.621/.624
0.19
0.88
1.12
N/A
N/A
N/A
170.011/0.011-D
170.011/0.011-D
(NO ACCESSORIES)
1 1/2" (17)
Double
Stainless Steel
6.50
3.69
1.50
1/8 NPT
0.88
0.09
0.25
0.75
3/4-16
0.38
7/16-20
.746/.749
0.25
0.88
1.56
N/A
N/A
N/A
310.011/0.011-D
310.011/0.011-D
(NO ACCESSORIES)
2" (31)
Double
Stainless Steel
8.25
4.78
1.92
1/4 NPT
1.19
0.12
0.38
0.88
1-1/4-12
0.50
1/2-20
1.375/1.372
0.31
1.25
2.08
N/A
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성