카탈로그: BGL
생성됨: 11.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BGL
BGL HM HME HML HMLL - Lock Nuts
BGL
locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{bgl/locknuts/locknut_hm.prj},{NB=BGL HME 3172},{PN=BGL HME 3172},{H=12.00000},{HPOS=393.00000},{G=Tr360x5},{NDM=360.000},{PITCH=5.000},{DM=460},{B=58},{D=420.0},{MM=28},{M=28},{NN=15.0},{N=15},{C=4.0},{NDM1=360.000},{P1=5.000},{T=DIN103},{KK=13.000},{NO1=2},{W=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
G
G - Medida da Rosca
ⁿ/ₐ
DM
Dm - Diâmetro Externo
[mm]
B
B- Espessura
[mm]
D
D - Diâmetro do Chanfro
[mm]
M
m - Largura do Rasgo
[mm]
N
n - Profundidade do Rasgo
[mm]
W
Weight
[kg]
BGL HM 42T
BGL HM 42T
Tr210x4
270
30
238.0
20
10
4.220
BGL HM 44T
BGL HM 44T
Tr220x4
280
32
250.0
20
10
4.840
BGL HM 46T
BGL HM 46T
Tr230x4
290
34
260.0
20
10
5.400
BGL HM 48T
BGL HM 48T
Tr240x4
300
34
270.0
20
10
5.600
BGL HM 50T
BGL HM 50T
Tr250x4
320
36
290.0
20
10
7.200
BGL HM 52T
BGL HM 52T
Tr260x4
330
36
300.0
24
12
7.330
BGL HM 54T
BGL HM 54T
Tr270x4
340
38
310.0
24
12
8.000
BGL HM 56T
BGL HM 56T
Tr280x4
350
38
320.0
24
12
8.600
BGL HM 58T
BGL HM 58T
Tr290x4
370
40
330.0
24
12
10.540
BGL HM 60T
BGL HM 60T
Tr300x4
380
40
340.0
24
12
12.000
BGL HM 62T
BGL HM 62T
Tr310x5
390
42
350.0
24
12
13.000
BGL HM 64T
BGL HM 64T
Tr320x5
400
40
370.0
24
12
12.200
BGL HM 66T
BGL HM 66T
Tr330x5
420
52
380.0
28
15
20.000
BGL HM 68T
BGL HM 68T
Tr340x5
420
42
390.0
28
15
13.200
BGL HM 70T
BGL HM 70T
Tr350x5
450
55
410.0
28
15
25.000
BGL HM 72T
BGL HM 72T
Tr360x5
460
58
420.0
28
15
27.500
BGL HM 74T
BGL HM 74T
Tr370x5
470
58
430.0
28
15
28.000
BGL HM 76T
BGL HM 76T
Tr380x5
470
45
430.0
32
18
20.200
BGL HM 80T
BGL HM 80T
Tr400x5
520
62
470.0
32
18
40.000
BGL HM 84T
BGL HM 84T
Tr420x5
540
70
490.0
32
18
47.000
BGL HM 88T
BGL HM 88T
Tr440x5
560
70
510.0
36
20
48.500
BGL HM 92T
BGL HM 92T
Tr460x5
550
53
510.0
36
20
28.800
BGL HM 96T
BGL HM 96T
Tr480x5
590
56
540.0
36
20
33.800
BGL HM 102T
BGL HM 102T
Tr510x6
620
58
570.0
40
23
41.200
BGL HM 106T
BGL HM 106T
Tr530x6
640
60
590.0
40
23
44.200
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGL MS - Locking Clips
BGL
31.01.2017
BGL MB(L)...A - Lock Washers
BGL
31.01.2017
BGL KM KML - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
BGL OH OHA OHE OHS - Hydraulic Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
ANL_001 - KM(L) and HM .. T lock nuts
SKF
31.05.2024
BGL HMV(C)...E - Hydraulic Nuts
BGL
31.01.2017
BGL H - Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL AOH AOHX - Hydraulic Withdrawal Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL KMFE - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
BGL KM...F HM...F Inch Thread (N, AN) - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
ANL_010 - Lock nuts requiring a keyway (inch)
SKF
06.06.2024
Model 5715 - Lapped flange - Type 02A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
BGL TE - Extension Pipes
BGL
31.01.2017
ANL_002 - MB(L) lock washers
SKF
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성