카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
ML 4700 - Maximum force, rod sealed
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
ML
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/ml_c/ml_4700_tab.prj},{NB=ML4700-038N(0--)},{CU=38},{L=170},{LMIN=132},{RC=3},{D=75},{P=200},{PMIN=20},{F0=4925},{V=278.0},{S=24.63},{VER=1.000},{FS2B=MIN},{FT=104.000},{FTP=134.000},{PRA=8.000},{COLL=1.000},{V2=0.27778},{S2=24.63009},{P2=200},{SPM=50},{ARTNR=ML4700-038N},{CODE=ML4700-038-D-N},{CODENIT=KM47-38.1-C},{F1I=8432},{F1P=9891},{W=3.04},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FB75','FB 75','mlcn_fb.jpg','FBA75','FBA 75','mlcn_fba.jpg','FS275','FS2 75','mlcn_fs2.jpg','FS2A75','FS2A 75','mlcn_fs2a.jpg','FSA75','FSA 75','mlcn_fsa.jpg','FSD75','FSD 75','mlcn_fsd.jpg','FT75','FT 75','mlcn_ft.jpg','FTP75','FTP 75','mlcn_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diametro
[mm]
P
Pressione
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[mm]
W
Weight
[Kg]
ML4700-015
ML4700-015
15
100
85
3
75
200
20
4925
6966
7856
159.0
24.63
1.88
ML4700-025
ML4700-025
25
120
95
3
75
200
20
4925
7858
9085
205.0
24.63
2.08
ML4700-038
ML4700-038
38
150
112
3
75
200
20
4925
8432
9891
278.0
24.63
2.36
ML4700-050
ML4700-050
50
180
130
3
75
200
20
4925
8651
10201
353.0
24.63
2.65
ML4700-063
ML4700-063
63
210
147
3
75
200
20
4925
8929
10598
425.0
24.63
2.92
ML4700-080
ML4700-080
80
250
170
3
75
200
20
4925
9155
10922
523.0
24.63
3.24
ML4700-015N
ML4700-015N
15
120
105
3
75
200
20
4925
6966
7856
159.0
24.63
2.56
ML4700-025N
ML4700-025N
25
140
115
3
75
200
20
4925
7858
9085
205.0
24.63
2.76
ML4700-038N
ML4700-038N
38
170
132
3
75
200
20
4925
8432
9891
278.0
24.63
3.04
ML4700-050N
ML4700-050N
50
200
150
3
75
200
20
4925
8651
10201
353.0
24.63
3.33
ML4700-063N
ML4700-063N
63
230
167
3
75
200
20
4925
8929
10598
425.0
24.63
3.6
ML4700-080N
ML4700-080N
80
270
190
3
75
200
20
4925
9155
10922
523.0
24.63
3.92
ML4700-015-E
ML4700-015-E
15
100
85
3
75
200
20
4925
6966
7856
159.0
24.63
1.88
ML4700-025-E
ML4700-025-E
25
120
95
3
75
200
20
4925
7858
9085
205.0
24.63
2.08
ML4700-038-E
ML4700-038-E
38
150
112
3
75
200
20
4925
8432
9891
278.0
24.63
2.36
ML4700-050-E
ML4700-050-E
50
180
130
3
75
200
20
4925
8651
10201
353.0
24.63
2.65
ML4700-063-E
ML4700-063-E
63
210
147
3
75
200
20
4925
8929
10598
425.0
24.63
2.92
ML4700-080-E
ML4700-080-E
80
250
170
3
75
200
20
4925
9155
10922
523.0
24.63
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성