카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 1422 - Telescopic slides, Type E, with rubber stop, locking device in back, Identification no. 2, Fastening using countersunk holes
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Telescopic slides
GN1422
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/teleskopschienen/gn1422/gn1422_asmtab.prj},{NB=Teleskopschiene GN1422-450-B-2-ZB (0)},{ARTNR=GN1422-450-B-2-ZB},{PARTNUMBER=GN 1422-450-B-2-ZB},{NORMNR=GN 1422},{VP=im Paar},{L1=450},{L2=0},{L2X=450},{L3=900},{A3=288},{A4=320},{A5=-},{A5X=0},{A6=-},{A6X=0},{I2=205},{I3=397},{I4=-},{I4X=0},{FS1=1100},{FS2=880},{WEIGHT=2.0000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn1422_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
VP
Packaging units
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
I4
[mm]
FS1
per pair at 10000 cycles
[N]
FS2
per pair at 100000 cycles
[N]
WEIGHT
Weight per pair
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Teleskopschiene GN1422-30...
GN1422-300-B-2-ZB
im Paar
300
585
192
224
-
-
141
237
-
940
680
1.5000
83024900
YES
Teleskopschiene GN1422-35...
GN1422-350-B-2-ZB
im Paar
350
700
192
224
-
-
173
301
-
960
730
2.1600
83024900
YES
Teleskopschiene GN1422-40...
GN1422-400-B-2-ZB
im Paar
400
800
224
256
-
-
173
333
-
970
770
2.1200
83024900
YES
Teleskopschiene GN1422-45...
GN1422-450-B-2-ZB
im Paar
450
900
288
320
-
-
205
397
-
1100
880
2.0000
83024900
YES
Teleskopschiene GN1422-50...
GN1422-500-B-2-ZB
im Paar
500
1000
320
352
-
-
237
461
-
1190
900
2.7200
83024900
YES
Teleskopschiene GN1422-55...
GN1422-550-B-2-ZB
im Paar
550
1100
352
384
-
-
269
493
-
1180
980
2.9800
83024900
YES
Teleskopschiene GN1422-60...
GN1422-600-B-2-ZB
im Paar
600
1200
416
448
-
-
173
301
557
1230
990
3.2500
83024900
YES
Teleskopschiene GN1422-70...
GN1422-700-B-2-ZB
im Paar
700
1400
448
480
-
-
173
333
653
1290
1030
4.1000
83024900
YES
Teleskopschiene GN1422-80...
GN1422-800-B-2-ZB
im Paar
800
1600
384
416
672
704
205
397
749
1210
1060
4.5000
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성