카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 1410 - Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking device in back, detach function, Identification no. 1, Fastening using through-holes
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Telescopic slides
GN1410
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_8/teleskopschienen/gn1410/gn1410_asmtab.prj},{NB=Teleskopschiene GN1410-500-F-1-ZB (0)},{ARTNR=GN1410-500-F-1-ZB},{PARTNUMBER=GN 1410-500-F-1-ZB},{NORMNR=GN 1410},{VP=im Paar},{L1=500},{L2=0},{L2X=500},{L3=1000},{A7=259},{A8=275},{A9=361.5},{A9X=361.5},{A10=287},{A10X=287.0},{A11=403},{A11X=403.0},{A12=451},{A12X=451.0},{A13=467},{A13X=467.0},{A14=-},{A14X=0.0},{A15=-},{A15X=0.0},{A16=-},{A16X=0.0},{A17=-},{A17X=0.0},{I4=225.5},{I5=241.5},{I6=251.0},{I7=449.5},{I7X=449.5},{I8=465.5},{I8X=465.5},{I9=475},{I9X=475.0},{I10=-},{I10X=0.0},{I11=-},{I11X=0.0},{I12=-},{I12X=0.0},{FS1=480},{FS2=360},{WEIGHT=1.3000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn1410_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
VP
Packaging units
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A12
[mm]
A13
[mm]
A14
[mm]
A15
[mm]
A16
[mm]
A17
[mm]
I4
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
I7
[mm]
I8
[mm]
I9
[mm]
I10
[mm]
I11
[mm]
I12
[mm]
FS1
per pair at 10000 cycles
[N]
FS2
per pair at 100000 cycles
[N]
WEIGHT
Weight per pair
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Teleskopschiene GN1410-25...
GN1410-250-F-1-ZB
im Paar
250
500
183
199
-
-
-
-
-
-
-
-
-
209.5
225.5
235.0
-
-
-
-
-
-
450
320
0.7000
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-30...
GN1410-300-F-1-ZB
im Paar
300
600
259
275
-
-
-
-
-
-
-
-
-
129.5
145.5
155.0
257.5
273.5
283
-
-
-
460
340
0.8800
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-35...
GN1410-350-F-1-ZB
im Paar
350
700
259
275
309
-
-
-
-
-
-
-
-
161.5
177.5
187.0
289.5
305.5
315
-
-
-
480
360
1.0400
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-40...
GN1410-400-F-1-ZB
im Paar
400
800
259
275
-
323
339
-
-
373
-
-
-
193.5
209.5
219.0
353.5
369.5
379
-
-
-
510
390
1.2000
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-45...
GN1410-450-F-1-ZB
im Paar
450
900
259
275
361.5
287
403
-
-
-
-
-
-
193.5
209.5
219.0
385.5
401.4
411
-
-
-
510
390
1.2000
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-50...
GN1410-500-F-1-ZB
im Paar
500
1000
259
275
361.5
287
403
451
467
-
-
-
-
225.5
241.5
251.0
449.5
465.5
475
-
-
-
480
360
1.3000
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-55...
GN1410-550-F-1-ZB
im Paar
550
1100
259
275
361.5
287
403
451
467
501
-
-
-
257.5
273.5
283.0
481.5
497.5
507
-
-
-
460
340
1.6300
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-60...
GN1410-600-F-1-ZB
im Paar
600
1200
259
275
361.5
287
403
515
531
565
-
-
-
289.5
305.5
315.0
545.5
561.5
571
-
-
-
440
340
1.8000
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-65...
GN1410-650-F-1-ZB
im Paar
650
1300
259
275
361.5
287
403
579
595
629
-
-
-
321.5
337.5
347.0
609.5
625.5
635
-
-
-
420
320
2.0400
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-70...
GN1410-700-F-1-ZB
im Paar
700
1400
259
275
361.5
287
403
579
595
629
-
-
-
321.5
337.5
347.0
609.5
625.5
635
-
-
-
420
320
2.1600
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-75...
GN1410-750-F-1-ZB
im Paar
750
1500
259
275
361.5
287
403
547
563
597
643
659
693
193.5
209.5
219.0
321.5
337.5
347
673.5
689.5
699
400
300
2.2500
83024900
YES
Teleskopschiene GN1410-80...
GN1410-800-F-1-ZB
im Paar
800
1600
259
275
361.5
287
403
579
595
629
707
723
757
193.5
209.5
219.0
353.5
369.5
379
705.5
721.5
731
400
300
2.6000
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성