카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 345.5 - Stainless Steel-Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing holes, Type A, without nut, without rubber underlay
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN345.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn345_5/gn345_5_a.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkfuss GN345.5-100-M12-43-A (0)},{ARTNR=GN345.5-100-M12-43-A},{PARTNUMBER=GN 345.5-100-M12-43-A},{NORMNR=GN 345.5},{FORM=A},{D1=100},{D2=M12},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=43},{L2=33},{L3=23},{L4=24},{D3=12.5},{K=70},{SW=14},{KUDU=14},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{SB=25},{VER=2.0},{WEIGHT=0.1000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{SWV=5},{DX1=11},{VERS=3},{KUGV=20.250},{INFOGANTER=Produktdetails},{TR=WINKEL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
KUDU
Ball diameter
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M8-43-A
80
M8
43
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.0960
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M8-68-A
80
M8
68
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1100
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M10-43-A
80
M10
43
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1110
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M10-68-A
80
M10
68
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1085
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M10-98-A
80
M10
98
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1216
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M12-43-A
80
M12
43
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1025
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M12-68-A
80
M12
68
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1400
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M12-98-A
80
M12
98
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1431
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M14-68-A
80
M14
68
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1442
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M14-98-A
80
M14
98
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.1736
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M14-148-A
80
M14
148
33
23
24
8.5
54
14
14
16
0.2226
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M16-68-A
80
M16
68
33
23
24
8.5
54
16
14
16
0.1680
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M16-108-A
80
M16
108
33
23
24
8.5
54
16
14
16
0.2220
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M16-148-A
80
M16
148
33
23
24
8.5
54
16
14
16
0.2750
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M16-168-A
80
M16
168
33
23
24
8.5
54
16
14
16
0.3020
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M16-58-A
80
M16
58
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.2300
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M16-98-A
80
M16
98
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.2820
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M16-138-A
80
M16
138
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.3330
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M16-158-A
80
M16
158
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.3610
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M20-98-A
80
M20
98
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.3540
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M20-138-A
80
M20
138
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.4340
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M20-158-A
80
M20
158
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.4740
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M20-198-A
80
M20
198
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.5590
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M24-98-A
80
M24
98
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.4540
73269098
YES
Edelstahl-Gelenkfuss GN34...
GN345.5-80-M24-138-A
80
M24
138
43
23
24
8.5
54
24
24
18
0.6290
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성