피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 128 - Hinges for welding
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Hinges, detachable
GN128
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/scharniere_aushaengbar/gn128/gn128_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN128-120-STL (0-1-architecture-350)},{ARTNR=GN128-120-STL},{PARTNUMBER=GN 128-120-STL},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{NORMNR=GN 128},{L=120},{D1=16},{D2=11},{S1=20.0},{S2=3},{W=0},{WX=0° bis 360°},{S3=1},{S3X=1,2,3},{FORM=STL},{FORMX='ST','MS','STL','STS'},{PPATH=gn128_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1915},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
[mm]
D2
Pin
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
FORM
Type
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Scharnier GN128-40-ST
GN128-40-ST
40
8
5
10.0
2
ST
0.0150
83021000
YES
Scharnier GN128-40-MS
GN128-40-MS
40
8
5
10.0
2
MS
0.0154
83021000
YES
Scharnier GN128-50-ST
GN128-50-ST
50
8
5
10.0
2
ST
0.0193
83021000
YES
Scharnier GN128-50-MS
GN128-50-MS
50
8
5
10.0
2
MS
0.0194
83021000
YES
Scharnier GN128-60-ST
GN128-60-ST
60
10
6
12.0
2
ST
0.0360
83021000
YES
Scharnier GN128-60-MS
GN128-60-MS
60
10
6
12.0
2
MS
0.0350
83021000
YES
Scharnier GN128-80-ST
GN128-80-ST
80
13
8
15.5
2
ST
0.0850
83021000
YES
Scharnier GN128-80-MS
GN128-80-MS
80
13
8
15.5
2
MS
0.0830
83021000
YES
Scharnier GN128-80-STL
GN128-80-STL
80
13
8
15.5
2
STL
0.0810
83021000
YES
Scharnier GN128-80-STS
GN128-80-STS
80
13
8
15.5
2
STS
0.0815
83021000
YES
Scharnier GN128-100-ST
GN128-100-ST
100
16
10
20.0
3
ST
0.1500
83021000
YES
Scharnier GN128-100-MS
GN128-100-MS
100
16
10
20.0
3
MS
0.1600
83021000
YES
Scharnier GN128-100-STL
GN128-100-STL
100
16
10
20.0
3
STL
0.1577
83021000
YES
Scharnier GN128-100-STS
GN128-100-STS
100
16
10
20.0
3
STS
0.1575
83021000
YES
Scharnier GN128-120-ST
GN128-120-ST
120
16
11
20.0
3
ST
0.1980
83021000
YES
Scharnier GN128-120-MS
GN128-120-MS
120
16
11
20.0
3
MS
0.2021
83021000
YES
Scharnier GN128-120-STL
GN128-120-STL
120
16
11
20.0
3
STL
0.1915
83021000
YES
Scharnier GN128-120-STS
GN128-120-STS
120
16
11
20.0
3
STS
0.1871
83021000
YES
Scharnier GN128-135-ST
GN128-135-ST
135
18
12
13.0
3
ST
0.2800
83021000
YES
Scharnier GN128-135-MS
GN128-135-MS
135
18
12
13.0
3
MS
0.2860
83021000
YES
Scharnier GN128-135-STL
GN128-135-STL
135
18
12
13.0
3
STL
0.2765
83021000
YES
Scharnier GN128-135-STS
GN128-135-STS
135
18
12
13.0
3
STS
0.2707
83021000
YES
Scharnier GN128-150-ST
GN128-150-ST
150
20
13
25.5
3
ST
0.3500
83021000
YES
Scharnier GN128-150-MS
GN128-150-MS
150
20
13
25.5
3
MS
0.3931
83021000
YES
Scharnier GN128-150-STL
GN128-150-STL
150
20
13
25.5
3
STL
0.3831
83021000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성