카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 926 - Clamping levers with eccentrical cam with threaded stud, Type A with adjustable contact plate
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 926
GN 926 S
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn926/gn926_s/gn_926_s_a_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Stahl-Schraube GN926-63-M6-50-A(clamped)},{ARTNR=GN926-63-M6-50-A},{PARTNUMBER=GN 926-63-M6-50-A},{NORMNR=GN 926},{L1=63},{D1=M6},{D2=M6},{NDMD2=6.000},{ZS=1},{L2=50},{L2X=25,50},{B=18},{D3=21},{H=0.75},{L3=22.5},{L4=1.5},{L5=18},{T=4},{PPATH=gn_926_s_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0409},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
in clamping position
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
H
Stroke at 90° lever movement
ⁿ/ₐ
L3
in clamping position
[mm]
L4
Adjustable range
[mm]
T
useable thread length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Exzenterspanner mit Stahl...
GN926-63-M6-25-A
63
M6
M6
25
18
21
0.75
22.5
1.5
4
0.0530
84879090
YES
Exzenterspanner mit Stahl...
GN926-63-M6-50-A
63
M6
M6
50
18
21
0.75
22.5
1.5
4
0.0409
84879090
YES
Exzenterspanner mit Stahl...
GN926-79-M8-25-A
79
M8
M8
25
20
25
1.00
26.5
1.5
7
0.0530
84879090
YES
Exzenterspanner mit Stahl...
GN926-79-M8-50-A
79
M8
M8
50
20
25
1.00
26.5
1.5
7
0.0620
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성