카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 591 - Knurled screw in antistatic plastic
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
GN 591
GN 591 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn591/gn591_a/gn591_a.prj},{NB=Raendelschraube GN591-20-M6-16-ESD},{ARTNR=GN591-20-M6-16-ESD},{PARTNUMBER=GN 591-20-M6-16-ESD},{NORMNR=GN 591},{D1=20},{D2=M6},{D2X=6},{L=16},{D3=12},{H=16.0},{K=10},{ABS1=5.700},{ABS2=8.000},{ZZ=4.000},{WEIGHT=0.0090},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MAT=Kunststoff, thermoplast (Polyamid PA)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelschraube GN591-16-...
GN591-16-M5-10-ESD
16
M5
10
11
13.0
8
0.0060
39263000
YES
Raendelschraube GN591-16-...
GN591-16-M5-16-ESD
16
M5
16
11
13.0
8
0.0060
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M6-10-ESD
20
M6
10
12
16.0
10
0.0090
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M6-16-ESD
20
M6
16
12
16.0
10
0.0090
39263000
YES
Raendelschraube GN591-20-...
GN591-20-M6-25-ESD
20
M6
25
12
16.0
10
0.0080
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M8-16-ESD
25
M8
16
16
19.0
11
0.0150
39263000
YES
Raendelschraube GN591-25-...
GN591-25-M8-25-ESD
25
M8
25
16
19.0
11
0.0180
39263000
YES
Raendelschraube GN591-32-...
GN591-32-M10-20-ESD
32
M10
20
17
22.0
13
0.0250
39263000
YES
Raendelschraube GN591-32-...
GN591-32-M10-30-ESD
32
M10
30
17
22.0
13
0.0280
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성