카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 466 - Knurled nuts, Steel, zinc plated
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled screws, Knurled nuts
DIN 466 ZB
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/din466_zb/din466_zb.prj},{NB=Raendelmutter DIN466-M4-ZB},{ARTNR=DIN466-M4-ZB},{PARTNUMBER=DIN 466-M4-ZB},{NORMNR=DIN 466},{D1=M4},{D1X=4.0},{D2=16},{D3=8.0},{H=9.5},{K=3.5},{WEIGHT=0.0067},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Raendelmutter DIN466-M2-Z...
DIN466-M2-ZB
M2
9
4.5
5.3
2.0
0.0008
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M2,5...
DIN466-M2,5-ZB
M2,5
11
5.0
6.5
2.5
0.0021
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M3-Z...
DIN466-M3-ZB
M3
12
6.0
7.5
2.5
0.0030
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M4-Z...
DIN466-M4-ZB
M4
16
8.0
9.5
3.5
0.0067
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M5-Z...
DIN466-M5-ZB
M5
20
10.0
11.5
4.0
0.0120
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M6-Z...
DIN466-M6-ZB
M6
24
12.0
15.0
5.0
0.0220
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M8-Z...
DIN466-M8-ZB
M8
30
16.0
18.0
6.0
0.0424
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M10-...
DIN466-M10-ZB
M10
36
20.0
23.0
8.0
0.0843
73181692
YES
Raendelmutter DIN466-M12-...
DIN466-M12-ZB
M12
40
22.0
25.0
10.0
0.1187
73181692
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성