카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 6306 - Tommy screw, movable bar, with thrust pad (type E)
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
DIN 6306
DIN 6306 E
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/din6306/din6306_e/din6306_e.prj},{NB=Knebelschraube DIN6306-M16-55-E},{ARTNR=DIN6306-M16-55-E},{PARTNUMBER=DIN 6306-M16-55-E},{NORMNR=DIN 6306},{D1=M16},{D1X=16},{L1=55},{L1X=55,70,90},{D2=24},{D3=13},{D4=12.0},{L2=40},{L3=120},{L4=10},{L5=5.3},{Z=10.6},{R1=9.000},{ABS2=5.000},{ABS3=2.000},{ABS4=8.000},{ABS5=7.000},{ABS6=11.000},{ABS7=16.000},{ABS8=12.000},{L2X=20.000},{WEIGHT=0.3460},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
h11
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Z
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Knebelschraube DIN6306-M1...
DIN6306-M10-40-E
M10
40
18
8
8.0
32
80
10
3.6
8.2
0.1030
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M1...
DIN6306-M10-50-E
M10
50
18
8
8.0
32
80
10
3.6
8.2
0.1090
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M1...
DIN6306-M12-50-E
M12
50
20
10
8.0
35
100
10
4.5
8.6
0.1770
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M1...
DIN6306-M12-60-E
M12
60
20
10
8.0
35
100
10
4.5
8.6
0.1840
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M1...
DIN6306-M16-55-E
M16
55
24
13
12.0
40
120
10
5.3
10.6
0.3460
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M1...
DIN6306-M16-70-E
M16
70
24
13
12.0
40
120
10
5.3
10.6
0.3670
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M1...
DIN6306-M16-90-E
M16
90
24
13
12.0
40
120
10
5.3
10.6
0.3590
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M2...
DIN6306-M20-55-E
M20
55
30
16
15.5
45
140
10
5.6
12.4
0.6070
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M2...
DIN6306-M20-70-E
M20
70
30
16
15.5
45
140
10
5.6
12.4
0.6370
73181595
YES
Knebelschraube DIN6306-M2...
DIN6306-M20-90-E
M20
90
30
16
15.5
45
140
10
5.6
12.4
0.6270
73181590
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성