카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 522.5 - Spoked handwheels, Type R, with revolving handle, with keyway
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 522.5
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn522_5/gn522_k_d.prj},{NB=Speichenhandrad GN522.5-100-K10-R},{ARTNR=GN522.5-100-K10-R},{D1=100},{D2Y=10},{D3=21},{D4=25.5},{D5=25.5},{B=20.0},{L1=17},{L2=37},{L3=60},{R=37},{DURCHM=18},{ABS1=26.500},{R1=2.000},{R2=45.000},{R3=3.500},{R4=3.000},{R5=3.000},{R8=3.500},{R9=2.000},{R10=0.500},{R11=13.000},{H=17.000},{H1=19.000},{H2=0.300},{H5=2.000},{W1=12.000},{W2=34.000},{S1=1.000},{D11=72.800},{D14=28.400},{D15=37.000},{L21=56.000},{L23=2.500},{D23=10.000},{D24=18.000},{X1=37.000},{WEIGHT=0.1482},{CTN=84879090},{NDM=6.000},{DIM01=18.000},{DIM02=60.000},{DIM04=14.500},{DIM05=19.000},{DIM06=13.000},{DIM07=3.000},{PARTNUMBER=GN 522.5-100-K10-R},{NORMNR=GN 522.5},{D2=K10},{D2X=10,12},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Handle Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Speichenhandrad GN522.5-8...
GN522.5-80-K8-R
80
K8
18
20.5
25.0
18.0
17
35
45
29
16
0.1000
84879090
YES
Speichenhandrad GN522.5-1...
GN522.5-100-K10-R
100
K10
21
25.5
25.5
20.0
17
37
60
37
18
0.1482
84879090
YES
Speichenhandrad GN522.5-1...
GN522.5-125-K12-R
125
K12
22
26.0
31.0
22.0
22
44
65
48
22
0.2800
84879090
YES
Speichenhandrad GN522.5-1...
GN522.5-160-K14-R
160
K14
26
31.0
48.5
25.0
27
51
80
65
24
0.4200
84879090
YES
Speichenhandrad GN522.5-2...
GN522.5-200-K16-R
200
K16
30
36.0
58.0
28.0
34
61
80
84
24
0.6090
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성