카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 324 - Handwheels, matt black plastic coated, with keyway, Type R, with revolving handle
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 324
GN 324 K
GN 324 K R
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn324/gn324_k/gn324_k_d/gn324_k_d.prj},{NB=Handrad, schwarz GN324-160-K14-R},{ARTNR=GN324-160-K14-R},{PARTNUMBER=GN 324-160-K14-R},{NORMNR=GN 324},{D1=160},{D2=K14},{D2Y=14},{D2X=14,16},{D3=36},{B=18.0},{L1=20},{L2=39},{L3=76.5},{R=71},{DURCHM=24},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{RY=2.0},{L11=80.0},{D13=13.0},{D15=21.0},{L13=2.5},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{WEIGHT=0.6150},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{L1R=74.000},{L2R=16.000},{L3R=2.500},{L4R=27.000},{D1R=24.000},{D3R=14.000},{D4R=18.500},{NDRR=8.000},{KDRR=6.466},{SWR=4.000},{SWTR=5.000},{R1R=5.000},{R2R=50.000},{R3R=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Cylindrical handle GN 798
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handrad, schwarz GN324-12...
GN324-125-K12-R
125
K12
31
15.0
18
33
61.5
54
22
0.3800
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-12...
GN324-125-K14-R
125
K14
31
15.0
18
33
61.5
54
22
0.3950
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-14...
GN324-140-K14-R
140
K14
36
16.5
19
36
76.5
61
24
0.4500
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-14...
GN324-140-K16-R
140
K16
36
16.5
19
36
76.5
61
24
0.4900
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-16...
GN324-160-K14-R
160
K14
36
18.0
20
39
76.5
71
24
0.6150
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-16...
GN324-160-K16-R
160
K16
36
18.0
20
39
76.5
71
24
0.6380
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-20...
GN324-200-K18-R
200
K18
42
20.5
24
45
86.5
89
25
1.0360
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-20...
GN324-200-K20-R
200
K20
42
20.5
24
45
86.5
89
25
1.0190
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-25...
GN324-250-K22-R
250
K22
48
23.0
28
51
86.5
113
25
1.6280
84879090
YES
Handrad, schwarz GN324-25...
GN324-250-K26-R
250
K26
48
23.0
28
51
86.5
113
25
1.6220
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성