카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 425.3 - Stainless Steel-Cabinet "U" handles, without thread, for welding
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 425.3
GN 425.3 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn425_3/gn425_3_ni/gn425_3_ni.prj},{NB=Edelstahl-Buegelgriff GN425.3-12-125-NI},{ARTNR=GN425.3-12-125-NI},{PARTNUMBER=GN 425.3-12-125-NI},{NORMNR=GN 425.3},{D1=12},{L=125},{D2=4},{AUSWAHL=125,160,200},{H=51},{R=14},{T=6},{WEIGHT=0.1738},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
Length l ±0.25
[mm]
D2
H12
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-8-64-NI
8
64
3
35
10
5
0.0456
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-8-88-NI
8
88
3
35
10
5
0.0550
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-8-100-NI
8
100
3
35
10
5
0.0599
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-10-100-NI
10
100
3
43
12
5
0.0950
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-10-125-NI
10
125
3
43
12
5
0.1110
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-10-160-NI
10
160
3
43
12
5
0.1380
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-12-125-NI
12
125
4
51
14
6
0.1738
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-12-160-NI
12
160
4
51
14
6
0.2000
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-12-200-NI
12
200
4
51
14
6
0.2424
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-16-125-NI
16
125
4
59
18
6
0.3200
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-16-160-NI
16
160
4
59
18
6
0.3811
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-16-200-NI
16
200
4
59
18
6
0.4440
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-20-200-NI
20
200
5
68
22
8
0.7200
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425.3-20-250-NI
20
250
5
68
22
8
0.8000
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성