카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62622 - Butterfly valve plain end / male end - Silicone gasket - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
03 - Vannes papillon DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/03_vannes_papillon_din/62622.prj},{NB=bene_inox_662622-40_0},{REF=662622-40},{ANGLE=0},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{D1=41},{D2=92},{F=65 x 1/6\"},{L=61},{POIDS=1.16},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{VERS1=21.000},{DX=6.000},{PPATH=62622/62622_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 662622-25
662622-25
Inox 316L
25
29
79
52 x 1/6"
61
0.90
Béné Inox 662622-32
662622-32
Inox 316L
32
35
92
58 x 1/6"
61
1.05
Béné Inox 662622-40
662622-40
Inox 316L
40
41
92
65 x 1/6"
61
1.16
Béné Inox 662622-50
662622-50
Inox 316L
50
53
105
78 x 1/6"
61
1.49
Béné Inox 662622-65
662622-65
Inox 316L
65
70
125
95 x 1/6"
61
1.83
Béné Inox 662622-100
662622-100
Inox 316L
80
85
139
110 x 1/4"
80
3.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성