카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61128 - Adapter SMS male to BSPP male - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61128.prj},{NB=bene_inox_261128-104},{REF=261128-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D=100},{F1=125x1/4\"},{F2=4\"},{L1=78},{L2=37},{S=105},{POIDS=2},{DF=125.000},{DG=113.030},{D6=114.000},{E=20.000},{A=20.000},{M=104.000},{C=116.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D
[mm]
F1
[mm]
F2
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 261128-25
261128-25
Inox 304
25
1"
22
40x1/6"
1"
38
19
30
1
Béné Inox 261128-38
261128-38
Inox 304
38
1"1/2
35
60x1/6"
1"1/2
48
22
44
1
Béné Inox 261128-51
261128-51
Inox 304
51
2"
48
70x1/6"
2"
57
25
55
1
Béné Inox 261128-63
261128-63
Inox 304
63
2"1/2
60
85x1/6"
2"1/2
66
29
68
1
Béné Inox 261128-76
261128-76
Inox 304
76
3"
72
98x1/6"
3"
71
32
80
1
Béné Inox 261128-104
261128-104
Inox 304
104
4"
100
125x1/4"
4"
78
37
105
2
Béné Inox 661128-25
661128-25
Inox 316 L
25
1"
22
40x1/6"
1"
38
19
30
1
Béné Inox 661128-38
661128-38
Inox 316 L
38
1"1/2
35
60x1/6"
1"1/2
48
22
44
1
Béné Inox 661128-51
661128-51
Inox 316 L
51
2"
48
70x1/6"
2"
57
25
55
1
Béné Inox 661128-63
661128-63
Inox 316 L
63
2"1/2
60
85x1/6"
2"1/2
66
29
68
1
Béné Inox 661128-76
661128-76
Inox 316 L
76
3"
72
98x1/6"
3"
71
32
80
1
Béné Inox 661128-104
661128-104
Inox 316 L
104
4"
100
125x1/4"
4"
78
37
105
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성