카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5966 - Class 300 slip-on flange - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5966.prj},{NB=bene_inox_659662-50},{REF=659662-50},{MAT=Inox 316 L},{DNP=2\"},{D1=165.1},{D2=127.0},{NBXD3=8x19},{D4=84.1},{D5=62.0},{D6=91.9},{L2=20.6},{L1=31.7},{POIDS=2.81},{N=8.000},{D3=19.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
X
ⁿ/ₐ
Béné Inox 659662-15
659662-15
Inox 316 L
1/2"
95.3
66.6
4x15.9
38.1
22.3
35.1
12.7
20.7
0.70
0
Béné Inox 659662-20
659662-20
Inox 316 L
3/4"
117.4
82.6
4x19
47.8
27.7
42.9
14.2
23.8
1.20
0
Béné Inox 659662-25
659662-25
Inox 316 L
1"
124.0
88.9
4x19
53.8
34.5
50.8
15.8
25.3
1.40
0
Béné Inox 659662-32
659662-32
Inox 316 L
1"1/4
133.3
98.5
4x19
63.5
43.2
63.5
17.5
25.3
1.67
0
Béné Inox 659662-40
659662-40
Inox 316 L
1"1/2
155.5
114.3
4x22.2
69.9
49.5
73.2
19.1
28.9
2.55
0
Béné Inox 659662-50
659662-50
Inox 316 L
2"
165.1
127.0
8x19
84.1
62.0
91.9
20.6
31.7
2.81
0
Béné Inox 659662-65
659662-65
Inox 316 L
2"1/2
190.5
149.4
8x22.2
100.1
74.7
104.6
23.9
36.5
4.20
0
Béné Inox 659662-80
659662-80
Inox 316 L
3"
209.6
168.1
8x22.2
117.3
90.7
127.0
26.9
41.3
5.80
0
Béné Inox 659662-100
659662-100
Inox 316 L
4"
254.0
200.1
8x22.2
146.0
116.1
157.2
30.2
46.1
10.10
0
Béné Inox 659662-125
659662-125
Inox 316 L
5"
279.4
235.0
8x22.2
177.8
143.8
185.7
33.3
49.2
12.60
0
Béné Inox 659662-150
659662-150
Inox 316 L
6"
317.5
269.7
12x22.2
206.2
170.7
215.9
35.0
50.7
16.15
0
Béné Inox 659662-200
659662-200
Inox 316 L
8"
381.0
330.2
12x25.4
260.3
221.5
269.7
39.6
60.4
24.50
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성