카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58429 - Butterfly valve with locating holes - CF8M stainless steel body and butterfly - EPDM gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58429.prj},{NB=bene_inox_458429-80_1},{REF=458429-80},{MAT=EPDM},{DN=80},{DNP=3\"},{D=80},{L1=46},{L2=241},{L3=205},{POIDS=6.5},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58429/58429_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 458429-50
458429-50
EPDM
50
2"
50
43
227
205
3.5
Béné Inox 458429-65
458429-65
EPDM
65
2"1/2
65
46
233
205
4.5
Béné Inox 458429-80
458429-80
EPDM
80
3"
80
46
241
205
6.5
Béné Inox 458429-100
458429-100
EPDM
100
4"
100
52
256
205
8.0
Béné Inox 458429-125
458429-125
EPDM
125
5"
125
56
278
250
11.0
Béné Inox 458429-150
458429-150
EPDM
150
6"
150
56
287
400
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성