카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 57355 - Gasket for flange
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
04 - Accesoires de brides
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/04_accessoires_de_brides/57355.prj},{NB=bene_inox_957355-25016},{REF=957355-25016},{MAT=FKM},{DN=250},{PN=PN16},{D1=329},{D2=273},{E=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
Béné Inox 957355-10
957355-10
FKM
10
PN10-40
46
18
2
Béné Inox 957355-15
957355-15
FKM
15
PN10-40
51
22
2
Béné Inox 957355-20
957355-20
FKM
20
PN10-40
61
27
2
Béné Inox 957355-25
957355-25
FKM
25
PN10-40
71
34
2
Béné Inox 957355-32
957355-32
FKM
32
PN10-40
82
43
2
Béné Inox 957355-40
957355-40
FKM
40
PN10-40
92
49
2
Béné Inox 957355-50
957355-50
FKM
50
PN10-40
107
61
2
Béné Inox 957355-60
957355-60
FKM
60
PN10-40
117
72
2
Béné Inox 957355-65
957355-65
FKM
65
PN10-40
127
77
2
Béné Inox 957355-80
957355-80
FKM
80
PN10-40
142
89
2
Béné Inox 957355-100
957355-100
FKM
100
PN10-16
162
115
2
Béné Inox 957355-10040
957355-10040
FKM
100
PN25-40
168
115
2
Béné Inox 957355-125
957355-125
FKM
125
PN10-16
192
141
2
Béné Inox 957355-12540
957355-12540
FKM
125
PN25-40
194
141
2
Béné Inox 957355-150
957355-150
FKM
150
PN10-16
218
169
2
Béné Inox 957355-15040
957355-15040
FKM
150
PN25-40
224
169
2
Béné Inox 957355-200
957355-200
FKM
200
PN10-16
273
220
2
Béné Inox 957355-20025
957355-20025
FKM
200
PN25
284
220
2
Béné Inox 957355-20040
957355-20040
FKM
200
PN40
290
220
2
Béné Inox 957355-250
957355-250
FKM
250
PN10
328
273
2
Béné Inox 957355-25016
957355-25016
FKM
250
PN16
329
273
2
Béné Inox 957355-25025
957355-25025
FKM
250
PN25
340
273
2
Béné Inox 957355-25040
957355-25040
FKM
250
PN40
352
273
2
Béné Inox 957355-300
957355-300
FKM
300
PN10
378
324
2
Béné Inox 957355-30016
957355-30016
FKM
300
PN16
384
324
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성