카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5715a - Lapped flange - Type 02A - Galvanized steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5715a.prj},{NB=bene_inox_857152-80},{REF=857152-80},{MAT=Acier GAC},{DN=80},{PN=PN10/16},{DTUBE=88.9},{D1=200},{D2=160},{NBXD3=8x18},{D4=94},{L=20},{POIDS=3.95},{N=8},{O=18.000},{E=6.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
DTUBE
Ø tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 857152-10
857152-10
Acier GAC
10
PN10/40
17.2
90
60
4x14
21
14
0.50
Béné Inox 857152-15
857152-15
Acier GAC
15
PN10/40
21.3
95
65
4x14
25
14
0.70
Béné Inox 857152-20
857152-20
Acier GAC
20
PN10/40
26.9
105
75
4x14
31
16
0.95
Béné Inox 857152-25
857152-25
Acier GAC
25
PN10/40
33.7
115
85
4x14
38
16
1.30
Béné Inox 857152-32
857152-32
Acier GAC
32
PN10/40
42.4
140
100
4x18
47
18
1.85
Béné Inox 857152-40
857152-40
Acier GAC
40
PN10/40
48.3
150
110
4x18
53
18
2.25
Béné Inox 857152-50
857152-50
Acier GAC
50
PN10/16
60.3
165
125
4x18
65
19
2.80
Béné Inox 857152-65
857152-65
Acier GAC
65
PN10/16
76.1
185
145
8x18
81
20
3.00
Béné Inox 857152-80
857152-80
Acier GAC
80
PN10/16
88.9
200
160
8x18
94
20
3.95
Béné Inox 857152-100
857152-100
Acier GAC
100
PN10/16
114.3
220
180
8x18
120
22
4.40
Béné Inox 857152-125
857152-125
Acier GAC
125
PN10/16
139.7
250
210
8x18
145
22
5.90
Béné Inox 857152-150
857152-150
Acier GAC
150
PN10/16
168.3
285
240
8x22
174
24
7.10
Béné Inox 857152-200
857152-200
Acier GAC
200
PN10
219.1
340
295
8x22
226
24
9.70
Béné Inox 857152-20016
857152-20016
Acier GAC
200
PN16
219.1
340
295
12x22
226
26
10.00
Béné Inox 857152-250
857152-250
Acier GAC
250
PN10
273.0
395
350
12x22
281
26
11.90
Béné Inox 857152-25016
857152-25016
Acier GAC
250
PN16
273.0
405
355
12x26
281
29
14.00
Béné Inox 857152-300
857152-300
Acier GAC
300
PN10
323.9
445
400
12x22
333
26
13.20
Béné Inox 857152-350
857152-350
Acier GAC
350
PN10
355.6
505
460
16x22
365
28
20.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성