카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5431 - Orientable elbow union with FKM O-ring - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5431.prj},{NB=bene_inox_454313-1515},{REF=454313-1515},{SERIE=L},{PN=315},{D=15},{F=1/2\"},{L1=58},{L2=19.5},{L3=21},{S1=27},{S2=27},{POIDS=0.028},{PPATH=5431/5431_asmtpl.prj},{D11111=26.9},{L22=36.0},{L33=43.0},{S11=30},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454313-46
454313-46
LL
100
4
1/8"
32
10.0
15
14
10
0.004
Béné Inox 454313-66
454313-66
L
315
6
1/8"
32
10.0
12
14
14
0.006
Béné Inox 454313-88
454313-88
L
315
8
1/4"
42
13.5
15
19
17
0.009
Béné Inox 454313-108
454313-108
L
315
10
1/4"
42
13.5
15
19
19
0.010
Béné Inox 454313-128
454313-128
L
315
12
1/4"
42
15.5
18
19
22
0.016
Béné Inox 454313-1210
454313-1210
L
315
12
3/8"
48
16.0
18
22
22
0.016
Béné Inox 454313-1515
454313-1515
L
315
15
1/2"
58
19.5
21
27
27
0.028
Béné Inox 454313-1815
454313-1815
L
315
18
1/2"
59
21.5
21
27
32
0.032
Béné Inox 454313-1415
454313-1415
S
400
14
1/2"
60
19.5
22
27
27
0.031
Béné Inox 454313-1615
454313-1615
S
400
16
1/2"
59
21.5
22
27
30
0.032
Béné Inox 454313-2020
454313-2020
S
315
20
3/4"
69
24.0
26
32
36
0.052
Béné Inox 454313-2525
454313-2525
S
250
25
1"
84
30.5
31
41
46
0.103
Béné Inox 454313-3032
454313-3032
S
250
30
1"1/4
96
35.5
36
50
50
0.164
Béné Inox 454313-3840
454313-3840
S
250
38
1"1/2
110
40.5
41
55
60
0.263
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성