카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50291 - ISO 3-piece ball valve with flanges (58259) with pneumatic stainless steel cylinder (50802)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50291.prj},{NB=bene_inox_450291-80SE_1},{REF=450291-80SE},{TYPE=Simple effet},{V=1},{DN=80},{DNPOUCES=3\"},{L1=310},{L2=253},{L3=275},{L4=123},{POIDS=32.50},{PPATH=50291/50291_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450291-15SE
450291-15SE
Simple effet
15
1/2"
130
128
71
141
4.60
Béné Inox 450291-20SE
450291-20SE
Simple effet
20
3/4"
150
146
81
164
6.50
Béné Inox 450291-25SE
450291-25SE
Simple effet
25
1"
160
156
164
81
7.50
Béné Inox 450291-32SE
450291-32SE
Simple effet
32
1"1/4
180
160
164
81
9.30
Béné Inox 450291-40SE
450291-40SE
Simple effet
40
1"1/2
200
188
210
95
12.80
Béné Inox 450291-50SE
450291-50SE
Simple effet
50
2"
230
194
210
95
15.80
Béné Inox 450291-65SE
450291-65SE
Simple effet
65
2"1/2
290
244
275
123
26.40
Béné Inox 450291-80SE
450291-80SE
Simple effet
80
3"
310
253
275
123
32.50
Béné Inox 450291-15DE
450291-15DE
Double effet
15
1/2"
130
128
71
141
4.60
Béné Inox 450291-20DE
450291-20DE
Double effet
20
3/4"
150
135
71
141
6.50
Béné Inox 450291-25DE
450291-25DE
Double effet
25
1"
160
156
164
81
7.50
Béné Inox 450291-32DE
450291-32DE
Double effet
32
1"1/4
180
160
164
81
9.30
Béné Inox 450291-40DE
450291-40DE
Double effet
40
1"1/2
200
188
210
95
12.80
Béné Inox 450291-50DE
450291-50DE
Double effet
50
2"
230
194
210
95
15.80
Béné Inox 450291-65DE
450291-65DE
Double effet
65
2"1/2
290
229
241
106
26.40
Béné Inox 450291-80DE
450291-80DE
Double effet
80
3"
310
253
275
123
32.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성