카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41104 - 45° Male / Female elbow to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41104.prj},{NB=bene_inox_641104-28},{REF=641104-28},{TUBE=28.000},{A=24},{H=68},{L=63},{Z=39},{POIDS=0.134},{C=37.300},{E=6.500},{D1=28.400},{D2=31.700},{D3=29.300},{L1=21.850},{L2=33.000},{L3=83.000},{A1=25.000},{L1BIS=29.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TUBE
Dia. ext.tube
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641104-15
641104-15
15.000
20
48
45
25
0.048
Béné Inox 641104-18
641104-18
18.000
21
55
51
30
0.068
Béné Inox 641104-22
641104-22
22.000
21
61
57
36
0.093
Béné Inox 641104-28
641104-28
28.000
24
68
63
39
0.134
Béné Inox 641104-35
641104-35
35.000
27
71
68
41
0.176
Béné Inox 641104-42
641104-42
42.000
32
82
78
46
0.246
Béné Inox 641104-54
641104-54
54.000
38
92
87
49
0.357
Béné Inox 641104-76
641104-76
76.100
55
133
126
71
0.913
Béné Inox 641104-88
641104-88
88.900
64
136
128
64
1.165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성