카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210233 - Eye screws - Stainless steel A2 - DIN 444
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210233.prj},{NB=bene_inox_210233-12X60},{REF=210233-12X60},{D=M 12},{DX=12.000},{DXL=12X60},{B1=30},{B2=36},{D2=12},{D3=25},{S=14},{L=60.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 210233-6X40
210233-6X40
M 6
6X40
18.000
6
14
7
Béné Inox 210233-6X50
210233-6X50
M 6
6X50
18.000
6
14
7
Béné Inox 210233-6X60
210233-6X60
M 6
6X60
18.000
6
14
7
Béné Inox 210233-6X70
210233-6X70
M 6
6X70
18.000
6
14
7
Béné Inox 210233-8X40
210233-8X40
M 8
8X40
22.000
8
18
9
Béné Inox 210233-8X50
210233-8X50
M 8
8X50
22.000
8
18
9
Béné Inox 210233-8X60
210233-8X60
M 8
8X60
22.000
8
18
9
Béné Inox 210233-8X70
210233-8X70
M 8
8X70
22.000
8
18
9
Béné Inox 210233-8X80
210233-8X80
M 8
8X80
22.000
8
18
9
Béné Inox 210233-8X90
210233-8X90
M 8
8X90
22.000
8
18
9
Béné Inox 210233-8X100
210233-8X100
M 8
8X100
22.000
8
18
9
Béné Inox 210233-10X50
210233-10X50
M 10
10X50
26.000
10
20
12
Béné Inox 210233-10X60
210233-10X60
M 10
10X60
26.000
10
20
12
Béné Inox 210233-10X70
210233-10X70
M 10
10X70
26.000
10
20
12
Béné Inox 210233-10X80
210233-10X80
M 10
10X80
26.000
10
20
12
Béné Inox 210233-10X90
210233-10X90
M 10
10X90
26.000
10
20
12
Béné Inox 210233-10X100
210233-10X100
M 10
10X100
26.000
10
20
12
Béné Inox 210233-12X50
210233-12X50
M 12
12X50
30.000
12
25
14
Béné Inox 210233-12X60
210233-12X60
M 12
12X60
30.000
12
25
14
Béné Inox 210233-12X70
210233-12X70
M 12
12X70
30.000
12
25
14
Béné Inox 210233-12X80
210233-12X80
M 12
12X80
30.000
12
25
14
Béné Inox 210233-12X90
210233-12X90
M 12
12X90
30.000
12
25
14
Béné Inox 210233-12X100
210233-12X100
M 12
12X100
30.000
12
25
14
Béné Inox 210233-12X110
210233-12X110
M 12
12X110
30.000
12
25
14
Béné Inox 210233-16X60
210233-16X60
M 16
16X60
38.000
16
32
17
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성